(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ปลั๊กซีรีส์ Mini-XL (ฝาครอบเล็ก)
· ปลั๊กขนาดเล็กที่ใช้ระบบการล็อคแบบวันทัชของซีรีส์ XL
· รองรับการใช้งานแบบอื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์กระจายสัญญาณด้วย
รหัสสินค้า |
---|
M-XL-3-11S |
M-XL-3-12S |
M-XL-4-11S |
M-XL-4-12S |
M-XL-5-11S |
M-XL-5-12S |
M-XL-6-11S |
M-XL-6-12S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การจัดการการ หน้าสัมผัส | สไตล์ของเชลล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 568.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 3 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | ||
฿ 571.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 3 | 3 | ปลั๊กพิน | ||
฿ 650.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 4 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | ||
฿ 502.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | 4 | ปลั๊กพิน | ||
฿ 452.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 5 | 5 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | ||
฿ 235.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | 5 | ปลั๊กพิน | ||
฿ 272.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | 6 | ปลั๊กซ็อกเก็ต | ||
฿ 262.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | 6 | ปลั๊กพิน |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | M-XL |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
รูปแบบ ฝาครอบ | ฝาครอบขนาดเล็ก | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง +85 | ขดลวด ใช้งานได้ (สูงสุด)(AWG) | 24 |
พื้นที่หน้าตัด ขดลวด (สูงสุด)(ตารางมิลลิเมตร) | 0.2 | หน้าสัมผัส วัสดุ: เสร็จ | ทองแดงอัลลอย/ชุบผิวทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง