(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ Neutrik DL, D, NAC3MPA, รู คอนเนคเตอร์ ชนิด NL4MP
[คุณสมบัติ]
·แผง คอนเนคเตอร์ Input/Output เสียงประเภท NNP พร้อมแผ่นป้ายและแถบ การเชื่อมต่อสายไฟ
·รวมป้ายชื่อเพื่อป้องกันการ เชื่อมต่อที่ ผิดพลาดและแถบ การเชื่อมต่อสายไฟ ที่ช่วยในการกำหนดเส้นทาง สายไฟ
·สามารถซ่อนรูพิเศษได้โดยการ การจัดซื้อ แผ่นเพลท ปิดที่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย (NCP-26B)
มีรูยึดสองรูในแต่ละด้าน
ประกอบด้วยแผง คอนเนคเตอร์ แผ่นป้ายชื่อ แถบ การเชื่อมต่อสายไฟ และ สกรู ประกอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นแผง คอนเนคเตอร์
พิมพ์ | แผง/ขาตั้ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | แผง คอนเนคเตอร์ อินพุต / เอาต์พุต เสียงพร้อมแถบ การเชื่อมต่อสายไฟ ป้ายชื่อ EIA ประเภท NNP | ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) | 482.6 |
---|---|---|---|---|---|
รูยึด (ด้านเดียว)(ชิ้น) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | สีดำกึ่งเงา | วัสดุ | SPCC t1.4 (แผง) / แผ่นเพลท อะคริลิค t2.0 (แผ่นป้าย) / เหล็กเส้น แบบกลม φ6 (แถบ การเชื่อมต่อสายไฟ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง