(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผงชั้นวาง มาตรฐาน EIA
[คุณสมบัติ]
·แผงแร็ค อะลูมิเนียม ชนิด EP
รหัสสินค้า |
---|
EP-3-44B |
EP-3-44S |
EP-3-88B |
EP-3-88S |
EP-3-133B |
EP-3-133S |
EP-3-177B |
EP-3-222B |
EP-3-222S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | ความสูง (H) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 773.10 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 44 | เส้นผมสีดำชุบอโนไดซ์ | ||
฿ 619.05 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 44 | เส้นผมสีเงินอลูไมท์ | ||
฿ 1,052.08 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 88 | เส้นผมสีดำชุบอโนไดซ์ | ||
฿ 966.21 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 88 | เส้นผมสีเงินอลูไมท์ | ||
฿ 1,289.13 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 132.5 | เส้นผมสีดำชุบอโนไดซ์ | ||
฿ 1,181.49 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 132.5 | เส้นผมสีเงินอลูไมท์ | ||
฿ 1,617.48 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 177 | เส้นผมสีดำชุบอโนไดซ์ | ||
฿ 1,859.54 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 221.5 | เส้นผมสีดำชุบอโนไดซ์ | ||
฿ 1,730.56 | EP ALUMINUM RACK PANEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | แผง/ขาตั้ง | 221.5 | เส้นผมสีเงินอลูไมท์ |
กำลังโหลด …
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | แผงชั้นวาง EIA ประเภท EP | ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) | 482.6 | วัสดุ | A6063S-T5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง