(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วน เกลียว ป้องกันสายเคเบิ้ลจากการดัด ป้องกันไม่ให้สั้นเกินไป
[คุณสมบัติ]
· ป้องกัน สายเคเบิ้ลจากการงอและป้องกันไม่ให้สั้นเกินไป
· ประหยัดต้นทุนได้มากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
รหัสสินค้า |
---|
RSP12-6B |
RSP12-6S |
RSP16-8B |
RSP16-8S |
RSP20-11B |
RSP20-11S |
RSP25-16B |
RSP25-16S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สี | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู | การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 69.51 ฿ 40.10 | RSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ3.5~6mm | สีดำ | สีดำ | M12 x 1.5 | 3.5-6 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 115.44 ฿ 80.81 | RSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ3.5~6mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M12 x 1.5 | 3.5-6 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 79.41 | RSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ4~8mm | สีดำ | สีดำ | M16 x 1.5 | 4-8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 79.41 | CABLE GROUND | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ4~8mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M16 x 1.5 | 4-8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 94.25 | RSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ6~11mm | สีดำ | สีดำ | M20 x 1.5 | 6-11 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 94.25 | CABLE GROUND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ6~11mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M20 x 1.5 | 6-11 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 133.84 | RSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ11~16mm | สีดำ | สีดำ | M25 x 1.5 | 11-16 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 146.79 ฿ 105.01 | RSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ11~16mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M25 x 1.5 | 11-16 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทลอนลูกฟูกแบบยืดหยุ่น | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ / สารหน่วงไฟ | วัสดุ | PA66 (แค็ป, บอดี้หลักคอนเนคเตอร์, นัท)/NBR (บุชชิ่งยาง, โอริง) | มาตรฐาน(UL94) | V-2 |
มาตรฐาน(IP) | เทียบเท่า IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง