(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เคเบิ้ลแกลนด์ ทำจาก เรซิ่น กันน้ำ สูงพร้อมระดับการป้องกัน IP68 (1 บาร์ / 30 นาที)
· มีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่ สกรู M8-50 ไปจนถึง OD ของ สายไฟ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ⌀ 2.5–42 มม.
· ตัวเชื่อมต่อฝาปิดทำจาก PA6GF (โพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว - 6) และดังนั้นจึงมีความแข็งแรงที่เหนือกว่า
· ผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดสารฮาโลเจน
· AG ซีรี่ส์
· AG ซีรี่ส์ มี บุชชิ่งยาง หนา พื้นผิว หน้าสัมผัส ด้วย สายเคเบิ้ล มีขนาดใหญ่ ดังนั้น สายเคเบิ้ลจะถูกยึดด้วยแรงที่สม่ำเสมอ
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ กันน้ำ มีความเสถียรสูงสำหรับการขันซ้ำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สี | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู | การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99.20 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ2.5~3.5mm | สีดำ | สีดำ | M8 x 1.0 | 2.5-3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 188.58 ฿ 77.34 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ2.5~3.5mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M8 x 1.0 | 2.5-3.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 106.20 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ3.5~4.7mm | สีดำ | สีดำ | M8 x 1.0 | 3.5-4.7 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 188.58 ฿ 77.90 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ3.5~4.7mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M8 x 1.0 | 3.5-4.7 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 106.20 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ4~6mm | สีดำ | สีดำ | M10 x 1.0 | 4.0-6.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 106.20 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ4~6mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M10 x 1.0 | 4.0-6.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 74.46 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ3.5~4.7mm | สีดำ | สีดำ | M12 x 1.5 | 3.5-4.7 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 74.46 ฿ 59.31 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ3.5~4.7mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M12 x 1.5 | 3.5-4.7 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 74.46 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ5~6.5mm | สีดำ | สีดำ | M12 x 1.5 | 5.0-6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 74.46 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ5~6.5mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M12 x 1.5 | 5.0-6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 74.46 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ6.5~7.8mm | สีดำ | สีดำ | M12 x 1.5 | 6.5-7.8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 74.46 ฿ 45.41 | CABLE GROUND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ6.5~7.8mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M12 x 1.5 | 6.5-7.8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 79.41 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ8~10mm | สีดำ | สีดำ | M16 x 1.5 | 8.0-10.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 79.41 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ8~10mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M16 x 1.5 | 8.0-10.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 99.20 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ11~15mm | สีดำ | สีดำ | M20 x 1.5 | 11.0-15.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 99.20 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ11~15mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M20 x 1.5 | 11.0-15.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 144.19 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ12.5~16mm | สีดำ | สีดำ | M25 x 1.5 | 12.5-16.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 133.84 | CABLE GROUND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ12.5~16mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M25 x 1.5 | 12.5-16.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 133.84 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ16~20mm | สีดำ | สีดำ | M25 x 1.5 | 16.0-20.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 133.84 ฿ 109.11 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ16~20mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M25 x 1.5 | 16.0-20.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 198.17 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ21~25.5mm | สีดำ | สีดำ | M32 x 1.5 | 21.0-25.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 198.17 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ21~25.5mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M32 x 1.5 | 21.0-25.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 393.86 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ24~28.5mm | สีดำ | สีดำ | M40 x 1.5 | 24.0-28.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 393.86 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ24~28.5mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M40 x 1.5 | 24.0-28.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 475.99 | CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ28.5~33mm | สีดำ | สีดำ | M40 x 1.5 | 28.5-33.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 393.86 ฿ 286.57 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Φ28.5~33mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M40 x 1.5 | 28.5-33.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 755.59 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ33~37mm | สีดำ | สีดำ | M50 x 1.5 | 33.0-37.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 755.59 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | Φ33~37mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M50 x 1.5 | 33.0-37.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 708.65 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Φ37~42mm | สีดำ | สีดำ | M50 x 1.5 | 37.0-42.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 778.97 ฿ 437.70 | AG CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | Φ37~42mm | สีเทา | สีเทาอ่อน | M50 x 1.5 | 37.0-42.0 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทบูรณาการ | สกรูมาตรฐาน | ด้ายเมตริก | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | มาตรฐานตัวแทน | CE | วัสดุ | PA6GF (แค็ป, บอดี้หลักคอนเนคเตอร์)/TPE (บุชชิ่งยาง)/PA6 (นัท) |
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 1 | มาตรฐาน(IP) | IP68 | ตัวแทน มาตรฐาน | CE |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง