(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ป้องกัน สายเคเบิ้ลจากการโค้งงอปกป้องจากการขาดการเชื่อมต่อ
· ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
รหัสสินค้า |
---|
AGSP12-6.5S |
AGSP16-8B |
AGSP16-8S |
AGSP20-12B |
AGSP20-12S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | ขนาด สกรู | การปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ขดลวด φ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.41 ฿ 38.68 | AGSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทาอ่อน | M12 x 1.5 | 3.5-6.5 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 64.56 ฿ 45.17 | AGSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | M16 x 1.5 | 5-8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 64.56 ฿ 47.94 | AGSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทาอ่อน | M16 x 1.5 | 5-8 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 74.46 ฿ 51.33 | AGSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | M20 x 1.5 | 7-12 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) | ||
฿ 79.07 ฿ 53.10 | AGSP SPIRAL CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีเทาอ่อน | M20 x 1.5 | 7-12 (เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PA6 (แค็ป, บอดี้หลักคอนเนคเตอร์, นัท)/CR (บุชชิ่งยาง) | มาตรฐาน(IP) | เทียบเท่า IP67 | ตัวแทน มาตรฐาน | CE, CUL |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง