(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] แผ่นแบ็กกาไลท์ รุ่น VP ผู้ผลิต ตัดซีรีส์ S, C และ RP ให้มีขนาดตามที่ลูกค้ากำหนด [วัสดุ] ฟีนอล เรซิ่น ที่ทำจากกระดาษ (สีธรรมชาติน้ำตาล)
รหัสสินค้า |
---|
VP-21 |
VP-22 |
VP-31 |
VP-32 |
VP-51 |
VP-52 |
VP-101 |
VP-102 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.29 ฿ 128.61 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 100 | 2 | ||
฿ 434.09 ฿ 271.61 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 200 | 2 | ||
฿ 232.39 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 100 | 3 | ||
฿ 510.48 ฿ 270.50 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 200 | 3 | ||
฿ 373.34 ฿ 213.51 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 100 | 5.0 | ||
฿ 825.53 ฿ 445.13 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 200 | 5.0 | ||
฿ 605.72 ฿ 341.44 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 100 | 10.0 | ||
฿ 1,352.39 ฿ 798.45 | VP BAKELITE BOARD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | 200 | 10.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Paper Base Phenol Resin | สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | สีธรรมชาติ (น้ำตาล) | วัสดุ | ฟีนอล เรซิ่น ฐานรอง/แผ่นรอง กระดาษ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง