(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นเพลท ดัด อะลูมิเนียม ทรงตัว L
[คุณสมบัติ]
·เลือกจากทั้งหมด 8 ขนาด
·มี แผ่นป้องกัน ด้านหนึ่ง
· วัสดุ คือ A1050P
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะแผงควบคุมทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
LA-1 |
LA-2 |
LA-3 |
LA-4 |
LA-5 |
LA-6 |
LA-7 |
LA-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 122.05 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 200 | ||
฿ 159.54 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 400 | ||
฿ 138.38 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 60 | 200 | ||
฿ 181.31 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 60 | 400 | ||
฿ 159.54 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 95 | 200 | ||
฿ 229.69 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 95 | 400 | ||
฿ 181.31 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 120 | 200 | ||
฿ 267.18 | LA ALUMINUM L-SHAPED PLATE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 120 | 400 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | Aluminum | เสื้อ(มิลลิเมตร) | 1 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | รวมถึง แผ่นป้องกัน ด้านเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง