(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แผงควบคุมเอนกประสงค์พร้อมด้านหน้าการนำไฟฟ้า
· พื้นผิว ด้านหน้ามีโครงสร้าง อะลูมิเนียม โนไดซ์ป้องกันรอยขีดข่วนและ พื้นผิว ด้านหลังมีการ พื้นผิว เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
·พื้นผิวตัดและหน้า การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูไม่ได้รับการบำบัด
·มีทั้งหมด 17 ขนาดที่มีความสูง 2U ถึง 6U และมีความกว้าง 2HP ถึง 84HP
รหัสสินค้า |
---|
DFP133-10 |
DFP133-15 |
DFP133-20 |
DFP133-40 |
DFP133-51 |
DFP133-61 |
DFP133-81 |
DFP266-20 |
DFP266-30 |
DFP266-51 |
DFP266-61 |
DFP266-81 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.24 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 9.8 | 128.4 | ||
฿ 229.69 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 14.9 | 128.4 | ||
฿ 235.14 ฿ 134.24 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 20.0 | 128.4 | ||
฿ 267.80 ฿ 152.24 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 40.3 | 128.4 | ||
฿ 299.85 ฿ 167.56 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 50.5 | 128.4 | ||
฿ 316.17 ฿ 182.11 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | Aluminum | 60.6 | 128.4 | ||
฿ 359.11 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 80.9 | 128.4 | ||
฿ 245.57 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | 20.0 | 261.8 | ||
฿ 302.28 | COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 30.1 | 261.8 | ||
฿ 396.58 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | Aluminum | 50.5 | 261.8 | ||
฿ 450.42 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Aluminum | 60.6 | 261.8 | ||
฿ 536.89 | DFP CONDUCTION FRONT PANEL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | Aluminum | 80.9 | 261.8 |
กำลังโหลด …
สเปค สี / กระบวนการเตรียมผิว | HL ซิลเวอร์อลูไมท์ | เสื้อ(มิลลิเมตร) | 2.5 | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
บันทึก | ด้านหลังเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าเพราะเป็นอะลูมิเนียมที่ชัดเจน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง