(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แผ่นทองแดง แผงเอนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· แผ่นทองแดง ชนิด C
·เลือกจาก ชนิดแผ่นเพลท ทองแดง 8 ขนาด
รหัสสินค้า |
---|
C-1 |
C-2 |
C-3 |
C-4 |
C-5 |
C-6 |
C-7 |
C-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 186.78 | C-TYPE COPPER PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 200 | 100 | 0.3 | ||
฿ 380.31 ฿ 193.27 | C-TYPE COPPER PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 365 | 200 | 0.3 | ||
฿ 240.63 ฿ 122.05 | C-TYPE COPPER PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 100 | 0.5 | ||
฿ 512.14 ฿ 307.34 | C type Copper plate | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 365 | 200 | 0.5 | ||
฿ 341.86 | C TYPE COPPER PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 100 | 1 | ||
฿ 895.46 | C TYPE COPPER PLATE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 365 | 200 | 1 | ||
฿ 493.83 ฿ 330.03 | C TYPE COPPER PLATE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 100 | 1.5 | ||
฿ 1,350.58 ฿ 818.72 | C type Copper plate | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 365 | 200 | 1.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | C1100P | วัสดุ | C1100P |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง