(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เทอร์มินอลแบตเตอรีแบบเหรียญ CR2032
· ด้านที่เป็นขั้วลบมี “CR2032” และ “-(minus)” กำกับ
· รวมอยู่ใน CS และ CSS Series แล้ว ใช้ในกรณีที่สูญหายหรือเกิดความเสียหาย
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับทำเคสใส่และถอดถ่านกระดุม (CR2032)
รหัสสินค้า |
---|
CST-2032M |
CST-2032P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 235.14 ฿ 123.24 | CST COIN BATTERY CONTACTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสสำหรับถ่านกระดุม (ขั้วลบ) | ||
฿ 186.77 ฿ 90.23 | CST COIN BATTERY CONTACTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | หน้าสัมผัสสำหรับถ่านกระดุม (ขั้วบวก) |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ส่วนแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ | CR2032 | สเปค เทอร์มินอล(มิลลิเมตร) | ขาเสียบลงรูแผงวงจร × 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUS304 / ชุบนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง