(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· กล่องขั้วต่อมีกราวด์เคเบิลที่ติดตั้งมารวมกับตัวยึดข้อต่อ
· กล่องขั้วต่อตรงเหมาะสำหรับอุปกรณ์อุตสาหกรรมและการเดินสายไฟ รีเลย์มอเตอร์ และรีเลย์เซ็นเซอร์
· ระดับการป้องกัน IP65 กล่องทำจาก PBT ทนน้ำมัน
· สามารถเลือกใช้ตัวยึดข้อต่อได้ชนิด 3P, 4P และ 6P
· บุชยางสายเคเบิลมีทั้งแบบ ⌀5 และ ⌀7.4
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่ออุปกรณ์อุตสาหกรรม สายไฟเครื่องมือกล กล่องขั้วต่อ รีเลย์มอเตอร์ และรีเลย์เซ็นเซอร์
รหัสสินค้า |
---|
TMC-3PG |
TMC-4PG |
TMC-6PG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 274.43 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 33 | 65 | ||
฿ 312.43 | OTHER COMMODITY WIRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 60 | ||
฿ 370.69 | TERMINAL BOX FOR CABLE GLAND | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 70 |
กำลังโหลด …
H(มิลลิเมตร) | 24 | วัสดุ | Polybutylene terephthalate เรซิ่น | ระดับการป้องกัน (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
ฐานรองติดตั้ง | ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง | ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีเทาสว่าง |
สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีเทาสว่าง | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20-75 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-0 |
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง