1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3.5 นิ้วภายนอก STOREJET จานขัดTURBO

HARDISK

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • 3.5 นิ้วภายนอก STOREJET จานขัดTURBO
  • 3.5 นิ้วภายนอก STOREJET จานขัดTURBO
  • 3.5 นิ้วภายนอก STOREJET จานขัดTURBO
  • 3.5 นิ้วภายนอก STOREJET จานขัดTURBO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,543.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]ไม่เพียงแต่ รองรับการใช้งาน มาตรฐาน USB3.1 Gen1 ซึ่งให้การถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงเท่านั้น แต่ยังมีพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ ดังนั้นคุณจึงสามารถจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากได้อย่างสะดวกสบาย

รหัสสินค้า
TS8TSJ35T3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 18,543.34

HARDISK 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด HDD อินเตอร์เฟซ USB2.0 / USB3.0 HDD/SSD 5TB ขึ้นไป
มาตรฐาน ตัวแทน CE ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 172.4 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 44.8
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 152.4 รายละเอียดความจุ 8 TB

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS8TSJ35T3 ในชุด 3.5 นิ้วภายนอก STOREJET จานขัดTURBO