1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DDR3L 1333 พิน 204 ขาพินSO-DIMM

MEMORY

DDR3L 1333 พิน 204 ขาพินSO-DIMM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,852.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แรม ,หน่วยความจำ แรงดันไฟฟ้าต่ำทำงานเพียง 1.35 V. SO-DIMM / DDR3-1333 / PC3-10600 / เพิ่มขึ้นสำหรับ สมุด

[คุณสมบัติ]
· โมดูลหน่วยความจำที่พัฒนาขึ้นเพื่อคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปและโน้ตบุ้ค มีชิป DRAM คุณภาพสูงพร้อมประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่ยอดเยี่ยม
· ผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง อุปกรณ์ครอบคลุมรองรับการใช้งานที่กว้างขวางและมีความน่าเชื่อถือสูง

รหัสสินค้า
TS512MSK64W3N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,852.40

MEMORY 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความจุ 4 GB FSB (นาฬิกา ฐานรอง/แผ่นรอง ) 1333 mhz หรือสูงกว่า มาตรฐาน โมดูล แรม ,หน่วยความจำ SO-DIMM
ประเภทของ แรม ,หน่วยความจำ ใช้ DDR3-SDRAM จำนวนหมุด(ขาพิน) 204

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS512MSK64W3N ในชุด DDR3L 1333 พิน 204 ขาพินSO-DIMM