(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเกลพาแนลมิเตอร์แบบดิจิทัล ซีรีส์ A7000
[คุณสมบัติ]
· มีฟังก์ชั่นการทำงานแบบเดียวกับซีรีส์ A6000 แต่มีขนาดเล็กลง
· รองรับกระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า DC, กระแสไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า AC, ความต้านทาน, อุณหภูมิ และความถี่
· รองรับสัญญาณจากโหลดเซลล์และสัญญาณแปลงต่างๆ (เลือกได้)
·แผง DIN ขนาดกลาง 36 มม. x 72 มม.
· สามารถแจ้งเตือนได้ด้วยการเปลี่ยนสีที่แสดง เมื่อแจ้งเตือนโดยใช้ LED 2 สี (เมื่อเลือกฟังก์ชั่นเอาท์พุตเปรียบเทียบ)
· ตั้งเอาท์พุตเปรียบเทียบได้ 4 ระดับ
[การใช้งาน]
· แสดงสัญญาณการวัดต่างๆ
· การจัดการและควบคุมข้อมูลโดยใช้เอาท์พุตแจ้งเตือน เอาท์พุตอนาล็อก เอาท์พุต BCD และระบบสื่อสาร RS
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า (mA) | แรงดันขาเข้า (V) | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | เอาต์พุต | อินพุต | จำนวนของช่วง = N (พิสัย) | ช่วงการวัด (MIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,391.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | NA | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบหน้าสัมผัสรีเลย์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + เอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาต์พุต อนาล็อก | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุตอนาล็อก + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 3 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 9,391.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | NA | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 3 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบหน้าสัมผัสรีเลย์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 21 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + เอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาต์พุต อนาล็อก | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุตอนาล็อก + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 9,391.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | NA | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบหน้าสัมผัสรีเลย์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + เอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาต์พุต อนาล็อก | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุตอนาล็อก + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 21 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 9,391.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | NA | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบหน้าสัมผัสรีเลย์ | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (TTL) + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + เอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์ | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาต์พุต อนาล็อก | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุตอนาล็อก + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต RS232C + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | ±20 mA | ±5 V | AC 100–240 | เอาท์พุต RS485 + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดสัญญาณแปลง | 4 | 1 ถึง 5 V / 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 9,391.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | NA | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตเปรียบเทียบหน้าสัมผัสรีเลย์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 3 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (TTL) | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (TTL) + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + เอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาต์พุต อนาล็อก | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตอนาล็อก + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS232C | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS485 | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS232C + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แรงดันไฟฟ้า | - | ±700.0 | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS485 + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดแรงดันไฟฟ้า DC | 5 | ±99.99 mV | ||
฿ 9,391.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | NA | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตเปรียบเทียบหน้าสัมผัสรีเลย์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (TTL) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (TTL) + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + เอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาต์พุต อนาล็อก | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตอนาล็อก + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS232C | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS485 | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS232C + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±99.99 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS485 + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสต่ำ) | 4 | ±99.99 µA | ||
฿ 9,391.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | NA | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตเปรียบเทียบหน้าสัมผัสรีเลย์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (TTL) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (TTL) + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต BCD (โอเพ่นคอลเลคเตอร์) + เอาท์พุตโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาต์พุต อนาล็อก | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุตอนาล็อก + เอาท์พุตเปรียบเทียบโฟโตคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS232C | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 12,778.70 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 5 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS485 | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA | ||
฿ 16,165.71 | DISPLAY DIGITAL PANEL METER | 1 ชิ้น | 23 วัน | กระแสไฟฟ้า | ±2000 | - | DC12 ถึง 48 | เอาท์พุต RS232C + เอาท์พุตเปรียบเทียบพอร์ทคัปเปลอร์ | วัดกระแสไฟฟ้า DC (กระแสสูง) | 2 | ±999.9 mA |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | แผง ติดตั้งบนผิว | ขนาดแผงตัด | 68 x 33 | แสดงตัวเลข | 4 หลัก |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (D)(มิลลิเมตร) | 118 | มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 72 | มิติ (H)(มิลลิเมตร) | 36 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง