1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อคพัลส์ I/O ซีรีส์ CJ รุ่น CJ2M ของ SYSMAC

บล็อคพัลส์ I/O ซีรีส์ CJ รุ่น CJ2M ของ SYSMAC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,536.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

CJ1M ที่ปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานและความสามารถในการเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด 40 ยูนิตต่อหนึ่ง CPU
· ติดตั้งโมดูลพัลส์ I/O เพื่อเพิ่มฟังก์ชันควบคุมตำแหน่งให้กับ CPU ตัวใดก็ได้
· ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายต่อ USB เกรด มาตรฐานตามท้องตลาด
· ทุกรุ่นมีตัวเลือกแบบมีหรือไม่มีพอร์ต Ethernet/ IP
· มีพอร์ตอนุกรมในตัว
· อุปกรณ์สำหรับ CJ1 สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับแก้ใด ๆ
[การใช้งาน]
· นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์ควบคุมตำแหน่ง

สเปคของ CJ Series CJ2M CPU, บล็อคพัลส์ I/ O

บล็อคพัลส์ I/O ซีรีส์ CJ รุ่น CJ2M ของ SYSMAC: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ CJ2M-MD21□

บล็อคพัลส์ I/O ซีรีส์ CJ รุ่น CJ2M ของ SYSMAC: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ CJ2M-MD211/MD212, หน่วย: มม.

บล็อคพัลส์ I/O ซีรีส์ CJ รุ่น CJ2M ของ SYSMAC: รูปที่เกี่ยวข้อง

Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ CJ2M-MD211/MD212, หน่วย: มม.

คุณสมบัติ

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการคำนวณพื้นฐาน เช่น ลดเวลาประมวลผลคำสั่ง LD เป็นเวลา 40 ns และระยะเวลาคำนวณ SIN เป็นเวลา 0.86 μs และช่วยให้เรียกใช้บล็อคฟังก์ชั่นได้เร็วขึ้นด้วย
  • สามารถติดตั้งโมดูล พัลส์ I/ O เสริม (สูงสุด 2 โมดูล) เพื่อใช้งานฟังก์ชั่นการวางตำแหน่งได้สูงสุดถึงสี่แกน รองรับการนับจำนวนด้วยความเร็วสูง 4 จุดและอินพุตอินเตอร์รัปต์ 8 จุด
    (ยูนิต CPU CJ2M เวอร์ชัน 2.0 หรือใหม่กว่า)
  • จัดเตรียมพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับบล็อกฟังก์ชั่นโดยเฉพาะ ช่วยลดปริมาณการใช้พื้นที่ของโปรแกรมสำหรับผู้ใช้งาน แม้จะมีการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างหรือโปรแกรมแบบแบ่งส่วนโดยใช้บล็อคฟังก์ชั่น

รายละเอียดจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

รายการคำอธิบายประสิทธิภาพ
พัลส์ I/Oรูปแบบบล็อค I/ Oรุ่น CJ2M-MD211 (ชนิดเอาต์พุตขาซิงค์)
รุ่น CJ2M-MD212 (ชนิดเอาต์พุตขาซอส)
อินเตอร์เฟซภายนอกคอนเนคเตอร์ MIL 40 ขา
อินพุต สามารถใช้เป็นอินพุตอเนกประสงค์ อินพุตขัดจังหวะ อินพุตตอบสนองเร็ว และอินพุตสัญญาณนับความเร็วสูง (โดยการสลับฟังก์ชั่นเทอร์มินอลในการตั้งค่าระบบ PLC )
วิธีการอินพุต: อินพุตไลน์ไดร์เวอร์หรืออินพุต 24 V DC (สลับด้วยการเดินสายไฟ)
 อินพุตอเนกประสงค์สูงสุด 20 จุด (10 จุดต่อบล็อคพัลส์ I/ O)
ระยะเวลาอินพุตคงที่: สามารถเลือกได้ในการตั้งค่าระบบ PLC (0, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 ms), ค่าเริ่มต้น 8 ms
อินพุตขัดจังหวะ
อินพุตชนิดตอบสนองเร็ว
สูงสุด 8 จุด (4 จุดต่อบล็อคพัลส์ I/ O )
ความกว้างต่ำสุดของสัญญาณพัลส์: ขั้นต่ำ 30 μs
อินพุตเครื่องนับความเร็วสูงสูงสุด 4 จุด (2 จุดต่อบล็อคพัลส์ I/O)
วิธีการอินพุต: พัลส์ต่างเฟส (คูณด้วย 4), พัลส์ + ทิศทาง, พัลส์ขึ้น/ ลง, พัลส์เพิ่มค่า
ความถี่ตอบสนองสูงสุด: 50 kHz สำหรับแบบต่างเฟสหรือ 100 kHz สำหรับเฟสเดียว
โหมดช่วงค่าวัด: โหมดเชิงเส้น โหมดวงกลม (วงแหวน)
ค่านับ: 32 บิต
การรีเซ็ตวงจรนับ: เฟส Z + รีเซ็ตซอฟต์แวร์ หรือรีเซ็ตซอฟท์แวร์
วิธีการควบคุม: การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายหรือการเปรียบเทียบช่วง
ฟังก์ชั่นเกต: รองรับการทำงาน
เอาต์พุต สามารถใช้เป็นเอาต์พุตอเนกประสงค์ เอาต์พุตสัญญาณพัลส์ และเอาต์พุต PWM (โดยการสลับฟังก์ชั่นเทอร์มินอลในการตั้งค่าระบบ PLC )
วิธีการเอาต์พุต: เอาต์พุตขาซิงค์หรือขาซอร์สของทรานซิสเตอร์ (กำหนดวิธีการโดยรุ่นของโมดูลพัลส์ I/ O)
 เอาท์พุตอเนกประสงค์สูงสุด 12 จุด (6 จุดต่อบล็อคพัลส์ I/O)
เอาท์พุตพัลส์สูงสุด 4 จุด (2 จุดต่อบล็อคพัลส์ I/O)
วิธีการเอาต์พุต: ทิศทางตาม/ทวนเข็มนาฬิกาหรือพัลส์ + ทิศทาง (กำหนดวิธีการโดยการต่อสาย I/O และคำสั่งที่ใช้ในแลดเดอร์โปรแกรม)
ความถี่เอาต์พุต: 1 pps ถึง 100 kpps (เพิ่มขึ้นทีละ 1 pps)
โหมดเอาต์พุต: โหมดต่อเนื่อง (สำหรับควบคุมความเร็ว) หรือโหมดอิสระ (สำหรับควบคุมตำแหน่ง )
พัลส์เอาต์พุต: พิกัดตำแหน่งสัมพัทธ์: 0000 0000 ถึง 7FFF FFFF ฐานสิบหก (0 ถึง 2,147,483,647 พัลส์
พิกัดตำแหน่งค่าสัมบูรณ์: 8000 0000 ถึง 7FFF FFFF เลขฐานสิบหก (−2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647)
เส้นโค้งความเร่ง/ ความหน่วง: เส้นตรงหรือเส้นโค้งตัว S
ฟังก์ชั่นค้นหาจุดกำเนิด: รองรับ
เอาต์พุต PWMสูงสุด 4 จุด (2 จุดต่อบล็อคพัลส์ I/O)
ความถี่เอาต์พุต: 0.1 ถึง 6,553.5 Hz (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1-hz) หรือ 1 ถึง 32,800 Hz (เพิ่มขึ้นทีละ 1-hz)
Duty Ratio: 0.0% ถึง 100.0% (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1%)

สเปคฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่นคำอธิบายฟังก์ชั่น
พัลส์ I/O
ฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่นอินพุตอินพุตอเนกประสงค์สัญญาณอินพุตจะถูกอ่านระหว่างรีเฟรช I/ O และเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำ I/ O
อินพุตขัดจังหวะสามารถเริ่มงานขัดจังหวะได้เมื่อสัญญาณอินพุตเปลี่ยนเป็น ON หรือ OFF
อินพุตชนิดตอบสนองเร็วสัญญาณอินพุตที่สั้นกว่ารอบวัฎจักรจะถูกอ่านและเก็บไว้ในหน่วยความจำ I/ O
อินพุตเครื่องนับความเร็วสูงสัญญาณพัลส์ความเร็วสูงจะถูกนับ และงานขัดจังหวะจะเริ่มต้นขึ้นเช่นกัน
ฟังก์ชั่นเอาต์พุตเอาท์พุตอเนกประสงค์สถานะของหน่วยความจำ I/ O จะถูกเอาต์พุตในระหว่างการรีเฟรช I/ O
เอาท์พุตพัลส์ส่งสัญญาณออกเป็นสัญญาณพัลส์ตามความถี่และจำนวนพัลส์ที่กำหนดใน Duty ratio แบบคงที่ (50%)
เอาต์พุต PWMส่งสัญญาณออกเป็นสัญญาณพัลส์ตาม Duty ratio ที่กำหนดไว้
ฟังก์ชั่นค้นหาจุดกำเนิดจุดกำเนิดของเครื่องจักรจะถูกกำหนดตามพารามิเตอร์ค้นหาจุดเริ่มต้นที่กำหนดขณะที่ส่งสัญญาณพัลส์จริงและใช้จุดกำเนิดและสัญญาณอินพุตใกล้จุดกำเนิดเป็นเงื่อนไข (อินพุตและเอาต์พุตพัลส์ถูกใช้ในฟังก์ชั่นนี้ด้วย)
ฟังก์ชันการขัดจังหวะฟังก์ชันขัดจังหวะอินพุต งานเริ่มต้นด้วยสัญญาณอินพุตขัดจังหวะจากโมดูลพัลส์ I/ O หรือด้วยสัญญาณอินพุตการนับด้วยความเร็วสูง
 ขัดจังหวะอินพุตการขัดจังหวะจะดำเนินการเมื่ออินพุตขัดจังหวะเปลี่ยนจาก OFF→ON หรือ ON→OFF
โหมดตรง: งานขัดจังหวะจะทำงานทุกครั้งที่มีการเปลี่
รหัสสินค้า
CJ2M-MD211SALE
CJ2M-MD212SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน ตัวแทน

฿ 8,961.00

฿ 4,940.20

PLC(CPUUNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน CE / UL / CSA

฿ 7,536.00

฿ 6,025.79

PLC(CPU UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน CE / UL / CUL / CSA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนอินพุต 10 จำนวนเอาต์พุต 6 รูปแบบ เอาต์พุต เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ / ซิงค์
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 0.08 ชื่อ บล็อคพัลส์ I/O
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .