1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไอออนไนเซอร์ ZJ-FA20

IONIZER

ไอออนไนเซอร์ ZJ-FA20
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,185.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมมาตรฐานสำหรับไอออนไนเซอร์ชนิดพัดลม
[คุณสมบัติ]
· การกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงใน 0.8 วินาที
· มีเซ็นเซอร์ในตัวสำหรับการควบคุมสมดุลของไอออนอย่างต่อเนื่อง
· โครงสร้างเปิดทำให้ง่ายต่อการบำรุงรักษาและปลอดภัยยิ่งขึ้น
· ยึดติดกับโปรไฟล์อลูมิเนียมได้ง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการการกำจัดไฟฟ้าสถิต

รหัสสินค้า
ZJ-FA20 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,185.00

฿ 15,094.31

IONIZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตัวสินค้าหลัก แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC24 ขนาด(มิลลิเมตร) 197.5 x 220 x 10.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZJ-FA20 ในชุด ไอออนไนเซอร์ ZJ-FA20