(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวควบคุมระบบ RFID
[คุณสมบัติ]
· ระยะทางการสื่อสาร: ไกลหลาย ซม. มาพร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายหลากหลายสำหรับทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มติดตั้งจนถึงใช้งาน รวมถึงฟังก์ชั่นสำหรับตรวจสอบสถานะการสื่อสารด้วยตา
· เครื่องควบคุม/ขยายสัญญาน พร้อมฟังก์ชั่นแสดงผลที่สามารถใช้เปิดเครื่อง ปรับแต่ง และวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้
· ปรับปรุงประสิทธิภาพสำหรับการเริ่มเดินเครื่องและการซ่อมบำรุงรักษาที่หน้างาน
· 680 Series ใช้วิธีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะในการการสื่อสารที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น
[การใช้งาน]
· ช่วยให้สามารถรวมศูนย์กลางการบริหารข้อมูลได้ จึงมักใช้ที่หน้างานในการสั่งงานและบริหารจัดการงาน
รูปลักษณ์ภายนอกของซีรีส์ V680
รูปแบบ | รุ่น V680- D1KP52MT | รุ่น V680- D1KP54T | รุ่น V680- D1KP66T | รุ่น V680- D1KP66MT | รุ่น V680- D1KP53M | รุ่น V680- D1KP66T-SP |
---|---|---|---|---|---|---|
ความจุของหน่วยความจำ | 1,000 ไบต์ (พื้นที่ผู้ใช้) | |||||
ชนิดหน่วยความจำ | EEPROM | |||||
เวลาเก็บข้อมูล*1 | 10 ปีหลังจากเขียนข้อมูล (สูงสุด 85 °C) | |||||
จำนวนการเขียนข้อมูลใหม่ | 100,000 ครั้งต่อบล็อก (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) | |||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน (ระหว่างการสื่อสาร) | -25°C ถึง +85°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | -25°C ถึง +70°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | ||||
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ (การเก็บรักษาข้อมูล) | *125 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) ความต้านทานวัฏจักรอุณหภูมิ: 1,000 รอบ รอบละ 30 นาที ที่ -10°C/150°C อุณหภูมิการเก็บรักษาสูง: 1,000 ชม. ที่ +150°C *2 ความต้านทานวัฏจักรอุณหภูมิ: 200 รอบ รอบละ 30 นาที ที่ -10°C/180°C อุณหภูมิการเก็บรักษาสูง: 200 ชม. ที่ +180°C *3 | -40°C ถึง +125°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | -40°C ถึง +110°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) | |||
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 35 ถึง 95% RH | |||||
โครงสร้างในการป้องกัน | IP68 (IEC 60529:2001) ทนน้ำมันเทียบเท่ากับ IP67G (JIS C 0920:2003 ภาคผนวก 1) *4 | IP67 (IEC 60529:2001) ทนน้ำมันเทียบเท่ากับ IP67G (JIS C 0920:2003 ภาคผนวก 1) *4 | IP68 (IEC60529:2001) ความทนน้ำมันเทียบเท่า IP67G (JIS C 0920:2003, ภาคผนวก 1) *4 | IP67 | ||
ป้องกันการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 2,000 Hz, ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. ที่ 150 m/s2 อัตราเร่ง 10 สวีป ในทิศทาง X, Y และ Z ครั้งละ 15 นาที (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) | |||||
ความต้านทานแรงกระแทก | 500 ม./วินาที2 ช็อกในทิศทาง X, Y และ Z 3 ครั้ง (รวม 18 ครั้ง) (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) | |||||
รูปทรง | ⌀8 × 5 mm | ⌀20 × 2.7 mm | 34 × 34 × 3.5 mm | ⌀10 × 4.5 mm (สอดคล้องตามมาตรฐาน DIN698373) | 95 × 36.5 × 6.5 mm (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกภายนอก) | |
วัสดุ | เคส เรซิ่น PPS สารเพิ่มเนื้อเรซิน: อีพ๊อกซี่เรซิ่น | โมลด์: เรซิ่น PPS | เคส เรซิ่น PPS สารเพิ่มเนื้อเรซิน: อีพ๊อกซี่เรซิ่น | เรซิ่นภายนอก : ฟลูออโรเรซิ่น (PFA) ตัว RF Tag: เรซิ่น PPS | ||
น้ำหนัก | ประมาณ 0.5 ก. | ประมาณ 2 ก. | ประมาณ 6 ก. | ประมาณ 7.5 ก. | ประมาณ 1 กรัม | ประมาณ 20 กรัม |
ความเข้ากันได้ของโลหะ | มีจำหน่าย | ไม่มี | ไม่มี | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ไม่มี |
*1. หากเก็บรักษาที่ 125 °C ขึ้นไป ต้องเขียนข้อมูลอีกครั้งแม้จะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลก็ตาม
* 2. ความต้านทานความร้อนตรวจสอบที่อุณหภูมิ 150°C และนานถึง 1,000 ชม. และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกระทันหัน (Thermal Shock) ทั้งหมด 1,000 รอบอุณหภูมิ รอบละ 30 นาที ที่ −10/150 °C (จำนวนตัวอย่างทดสอบ: 22 งานเสีย: 0)
*3. ความต้านทานความร้อนตรวจสอบที่อุณหภูมิ 180°C และนานถึง 200 ชม. และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบกระทันหัน (Thermal Shock) ทั้งหมด 200 รอบ รอบละ 30 นาที ที่ −10/180 °C (จำนวนตัวอย่างทดสอบ: 22 งานเสีย: 0)
*4. ความต้านทานน้ำมันได้ผ่านการทดสอบโดยใช้น้ำมันหล่อเย็นเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในวิธีการทดสอบของ OMRON
รูปแบบ | รุ่น V680-D1KP58HTN |
---|---|
ความจุของหน่วยความจำ | 1,000 ไบต์ (พื้นที่ผู้ใช้) |
ชนิดหน่วยความจำ | EEPROM |
เวลาเก็บข้อมูล | 10 ปีหลังจากเขียนข้อมูล (สูงสุด 85 °C หรือต่ำกว่า) 0.5 ปีหลังจากเขียนข้อมูล (ไม่เกิน 125 °C) การรักษาข้อมูลโดยรวมที่อุณหภูมิสูงเกินกว่า 125°C คือ 10 ชม.*1 |
จำนวนการเขียนข้อมูลใหม่ | 100,000 ครั้งต่อบล็อก (ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส) |
อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม (ขณะสื่อสาร) | -25°C ถึง +85°C (ในกรณีที่ไม่เกิดน้ำแข็ง) |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | -40 ถึง + 250 °C (กรณีไม่มีน้ำแข็ง) *2 (การเก็บรักษาข้อมูล: -40 to +125 °C) 1) 2,000 รอบ รอบละ 30 นาทีระหว่างอุณหภูมิห้องและ 200 °C 2) 500 ชั่วโมงที่ 250 °C |
ความชื้นแวดล้อมในการจัดเก็บ | ไม่มีข้อจำกัด |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 (IEC 60529:2001) ความทนน้ำมันเทียบเท่า IP67G (JIS C 0920:2003, ภาคผนวก 1) *3 |
ป้องกันการสั่นสะเทือน | 10 ถึง 2,000 Hz, ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม. ที่ 150 m/s2 อัตราเร่ง 10 สวีป ในทิศทาง X, Y และ Z ครั้งละ 15 นาที (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) |
ความต้านทานแรงกระแทก | 500 ม./วินาที2 ช็อกในทิศทาง X, Y และ Z 3 ครั้ง (รวม 18 ครั้ง) (ต้องไม่มีสิ่งผิดปกติ) |
วัสดุ | เรซิ่น PPS |
น้ำหนัก | ประมาณ 70 ก. |
*1. หากเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง ต้องเขียนข้อมูลอีกครั้งแม้จะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลก็ตาม อุณหภูมิสูงหมายถึงอุณหภูมิที่เกินกว่า 125°C จนถึง 250°C
*2. การเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิสูงหรือมีความร้อนหมุนเวียนอาจส่งผลกระทบต่อชิ้นส่วนภายในและเหมือนมีการใช้งาน RF Tag ผ่านการทดลองวางไว้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความ จุของ แรม ,หน่วยความจำ (ใบตัด) | ความยาว สายไฟ (ม.) | รองรับการใช้งาน โลหะ | รูปทรง | เครื่องขยายสัญญาน แบบฝัง / แยกประเภท | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | การบริโภค กระแสไฟฟ้า | อุณหภูมิใช้งานแวดล้อม | ความชื้นในการทำงานโดยรอบ | บันทึก | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79,471.00 ฿ 47,682.60 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องอ่าน-เขียนชนิดพกพา | - | 1.9 | - | - | - | DC5 | - | - | - | ชนิด USB | - | ||
฿ 6,816.00 ฿ 3,693.59 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แท็ก RF | 1k | - | การติดตั้งที่ไม่ใช้โลหะ | - | - | - | - | - | - | - | ⌀80 × t10 | ||
฿ 26,765.00 ฿ 16,059.00 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องขยายสัญญาน | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับแท็ก RF หน่วยความจำ 1 kB | 25 x 40 x 65 | ||
฿ 26,765.00 ฿ 14,503.95 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องขยายสัญญาน | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับแท็ก RF หน่วยความจำ 2/8/32 KB | 25 x 40 x 65 | ||
฿ 31,912.00 ฿ 17,293.11 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนโทรลเลอร์รวมกับเครื่องขยายสัญญาณ | - | - | - | - | - | DC24 | - | - | - | เซ็นเซอร์แฟล็ก ID, เอาต์พุต NPN | 90 x 30 x 65 | ||
฿ 9,643.00 ฿ 7,715.36 | HARNESS | 1 ชิ้น | 3 วัน | เสาอากาศ | - | 2 | - | คอลัมน์, ทรงกระบอก | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลมาตรฐาน, ขั้วต่อกันน้ำ | M22 x 65 | ||
฿ 12,460.00 ฿ 9,969.25 | HARNESS | 1 ชิ้น | 45 วัน | เสาอากาศ | - | 12.5 | - | คอลัมน์, ทรงกระบอก | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลมาตรฐาน, ขั้วต่อกันน้ำ | M22 x 65 | ||
฿ 17,769.00 ฿ 12,082.92 | HARNESS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เสาอากาศ | - | 2 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลอ่อน, ขั้วต่อไม่กันน้ำ | 40 x 53 x 23 | ||
฿ 37,800.00 ฿ 26,683.02 | HARNESS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เสาอากาศ | - | 12.5 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลอ่อน, ขั้วต่อไม่กันน้ำ | 40 x 53 x 23 | ||
฿ 9,780.00 ฿ 5,299.78 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เสาอากาศ | - | 2 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลมาตรฐาน, ขั้วต่อกันน้ำ | 40 x 53 x 23 | ||
฿ 12,268.00 ฿ 9,814.40 | HARNESS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เสาอากาศ | - | 12.5 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลมาตรฐาน, ขั้วต่อกันน้ำ | 40 x 53 x 23 | ||
฿ 29,925.00 ฿ 21,124.06 | HARNESS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เสาอากาศ | - | 2 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลอ่อน, ขั้วต่อไม่กันน้ำ | 100 x 100 x 30 | ||
฿ 11,053.00 ฿ 7,516.04 | HARNESS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เสาอากาศ | - | 2 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลมาตรฐาน, ขั้วต่อกันน้ำ | 100 x 100 x 30 | ||
฿ 45,360.00 ฿ 13,340.38 | HARNESS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เสาอากาศ | - | 12.5 | - | ทรงสี่เหลี่ยม | แยกประเภท | - | - | - | - | สายเคเบิลมาตรฐาน, ขั้วต่อกันน้ำ | 100 x 100 x 30 | ||
฿ 5,504.00 ฿ 4,392.74 | HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สายไฟ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ขั้วต่อเฉพาะ RJ45 | - | ||
฿ 6,730.00 ฿ 5,359.77 | HARNESS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สายไฟ | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ขั้วต่อเฉพาะ RJ45 | - | ||
฿ 8,573.00 ฿ 5,828.78 | HARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สายไฟ | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ขั้วต่อเฉพาะ RJ45 | - | ||
฿ 84,780.45 ฿ 43,433.02 | RFIDSYSTEM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | DC24 | สูงสุด 0.2 A | -10 ถึง + 55 °C (ไม่มีไอซิ่ง) | 25% ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) | - | 75 x 75 x 40 | ||
฿ 57,384.00 ฿ 31,096.39 | OMRHARNESS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องอ่าน-เขียน | - | - | - | - | - | DC24 | - | - | - | ชนิดรวม, อีเธอร์เน็ต (TCP/IP: Modbus TCP) | 75 x 75 x 40 | ||
฿ 118,361.30 ฿ 49,451.35 | OMRHARNESS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เครื่องอ่าน-เขียน | - | - | - | - | - | DC24 | - | - | - | ชนิดรวม, อีเธอร์เน็ต (TCP/IP: Modbus TCP) | 120 x 120 x 40 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง