1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเลย์กันไฟรั่ว K6EL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,345.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเลย์กันไฟรั่ว K6EL

[คุณสมบัติ]
· คอยตรวจจับไฟรั่วที่เกิดจากฉนวนไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่วงจรแรงดันไฟฟ้าต่ำ
· มีความน่าเชื่อถือสูง ช่วยเพิ่มคุณสมบัติความต้านทานสัญญาณรบกวนความถี่สูง จึงสามารถรองรับโหลดอินเวอร์เตอร์ได้
· รองรับการใช้งานร่วมกับรีเลย์กันไฟรั่วและหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (ZCT)
· รุ่น ZCT มาพร้อมขั้วทดสอบและช่วยให้สามารถทดสอบการทำงานของรีเลย์กันไฟรั่วได้ง่าย

รหัสสินค้า
K6EL-100SALE
K6EL-A100SALE
K6EL-A200
K6EL-A500SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ชนิด ความไว กระแสไฟฟ้า

฿ 4,778.00

฿ 4,096.18

OMR K6EL 1 ชิ้น 50 วัน -ชนิดความเร็วสูงสวิตช์ 100/200 mA

฿ 5,023.00

฿ 4,018.90

OMR K6EL 1 ชิ้น 50 วัน -ความล่าช้าสวิตช์ 100/200 mA

฿ 4,345.00

OMR K6EL 1 ชิ้น 5 วัน รีเลย์อัจฉริยะความล่าช้าสวิตช์ 200/500 mA

฿ 5,548.00

฿ 4,438.95

OMR K6EL 1 ชิ้น 45 วัน รีเลย์อัจฉริยะความล่าช้าสวิตช์ 500/1000 mA

กำลังโหลด …

  1. 1