(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ควบคุมแหล่งจ่ายไฟที่ช่วยปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพ ตัวปรับแรงดัน 1 เฟสที่มีความละเอียดสูงและมีฟังก์ชั่นการทำงานหลายอย่าง
[คุณสมบัติ]
· ใช้ค่าความต้านทานความร้อนเพื่อตรวจจับการไหม้ของฮีตเตอร์ จึงตรวจจับการไหม้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น สามารถตรวจจับฮีตเตอร์ไหม้เพียงตัวเดียวท่าามกลางฮีตเตอร์หลายตัวได้
· จอแสดงผลดิจิตอลสำหรับช่วยตรวจสอบค่าที่ตั้งไว้ ระดับเอาต์พุต และระยะเวลาทำงาน
· สามารถเลือกโหมดควบคุมได้ (เลือกควบคุมเฟสหรือควบคุมไซเคิลที่เหมาะสม)
· พอร์ตสื่อสาร RS-485 สำหรับตั้งค่าตัวแปรเอาต์พุตและตรวจสอบกระแสโหลด
· มีคุณสมบัติเอาต์พุต 4 โหมดในการควบคุมเฟส: แปรผันตามมุมเฟส แปรผันตามแรงดันไฟฟ้า แปรผันตามแรงดันไฟฟ้าแบบคลื่นสี่เหลี่ยม และกระแสไฟฟ้าคงที่
· รองรับการใช้งานกับโหลดหลากหลาย (โหลดหม้อแปลง ฮีตเตอร์โลหะผสม ฮีตเตอร์โลหะบริสุทธิ์ ฯลฯ ) สอดคล้องตามมาตรฐาน UL และเครื่องหมาย CE
[การใช้งาน]
· ชิ้นส่วนสวิตชิ่งสำหรับการควบคุมกำลังไฟแตกต่างจากทรานซิสเตอร์ตรงที่สามารถทำงานร่วมกับพาวเวอร์ซัพพลาย AC ได้
รหัสสินค้า |
---|
G3PW-A220EC-C-FLK |
G3PW-A220EU-S |
G3PW-A245EC-C-FLK |
G3PW-A245EU-C |
G3PW-A245EU-S |
G3PW-A260EC-C-FLK |
G3PW-A260EU-S |
G32X-V2K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | ประเภท เทอร์มินอลบล็อค | MAX พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | อุปกรณ์ควบคุม กระแสไฟฟ้า | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57,235.00 ฿ 31,015.65 | OMR G3PW | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวสินค้าหลัก | แบบแคลมป์ยึดไม่ใช้สกรู | 20 | ชนิดกระแสไฟฟ้าคงที่ | รวมการตรวจจับวงจรเปิดฮีตเตอร์/การสื่อสาร RS-485 | ||
฿ 50,029.00 ฿ 30,017.40 | OMRG3PW | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | สกรูขนาดเล็กแบบมีช่องเปิด | 20 | ชนิดมาตรฐาน (ไม่มีการควบคุมกระแสคงที่) | - | ||
฿ 61,971.00 ฿ 37,182.60 | OMR G3PW | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | แบบแคลมป์ยึดไม่ใช้สกรู | 45 | ชนิดกระแสไฟฟ้าคงที่ | รวมการตรวจจับวงจรเปิดฮีตเตอร์/การสื่อสาร RS-485 | ||
฿ 54,971.00 ฿ 32,982.60 | OMRG3PW | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | แบบแคลมป์ยึดไม่ใช้สกรู | 45 | ชนิดมาตรฐาน (ไม่มีการควบคุมกระแสคงที่) | - | ||
฿ 46,725.00 ฿ 32,983.18 | OMR G3PW | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | ตัวสินค้าหลัก | สกรูขนาดเล็กแบบมีช่องเปิด | 45 | ชนิดมาตรฐาน (ไม่มีการควบคุมกระแสคงที่) | - | ||
฿ 56,875.00 ฿ 40,148.06 | OMR G3PW | 1 ชิ้น | 45 วัน | เครื่องปรับอากาศ | ตัวสินค้าหลัก | แบบแคลมป์ยึดไม่ใช้สกรู | 60 | ชนิดกระแสไฟฟ้าคงที่ | รวมการตรวจจับวงจรเปิดฮีตเตอร์/การสื่อสาร RS-485 | ||
฿ 50,750.00 ฿ 35,824.43 | OMR G3PW | 1 ชิ้น | 50 วัน | เครื่องปรับอากาศ | ตัวสินค้าหลัก | สกรูขนาดเล็กแบบมีช่องเปิด | 60 | ชนิดมาตรฐาน (ไม่มีการควบคุมกระแสคงที่) | - | ||
฿ 1,802.00 ฿ 919.20 | G32X | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ระดับการตั้งค่าภายนอก | - | - | - | ค่าความต้านทาน: 2 Ω |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง