1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พาวเวอร์ซัพพลาย DC สวิตช์ตรวจจับระดับแบบนำไฟฟ้า 61F-GPN-BT / BC

RELAY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,983.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุมที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่ 24 V DC เมื่อไม่มีไฟพาวเวอร์ซัพพลาย AC
[คุณสมบัติ]
· แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับคลื่นรูปไซน์ระหว่างขั้วไฟฟ้า ช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการตรวจจับโดยไม่มีการกัดกร่อนทางไฟฟ้า
· เอาต์พุตสามารถตั้งค่าให้คงค้างไว้ที่เปิดหรือปิดโดยใช้วงจรคงค่าพิเศษ
· ปรับความไวได้ด้วยช่วงความต้านทานการใช้งานตั้งแต่ 0 ถึง 100 kΩ จึงสามารถใช้งานกับของเหลวได้หลากหลาย
· กำจัดอาการสั่นที่หน้าสัมผัสรีเลย์ซึ่งมักเกิดจากคลื่นโดยใช้เอาต์พุต NPN ลดการสึกหรอของหน้าสัมผัส
· มีเครื่องหมาย CE และเป็นชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรองจาก UL/ CSA
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับระบบน้ำและน้ำเสียในอาคารสูงและอพาร์ตเมนต์และสำหรับการควบคุม เครื่องวัดระดับน้ำ ของเหลวในงาน อุตสาหกรรม ต่าง ๆ (เหล็ก / เหล็กกล้า, อาหาร, สารเคมี, ยา, เซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ )
· สำหรับใช้งานทั่วไปและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการควบคุมระดับของเหลว เช่น น้ำสำหรับการเกษตร โรงกลั่นน้ำบริสุทธิ์และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย

รหัสสินค้า
61F-GPN-BC DC24V SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,983.00

฿ 4,452.36

RELAY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน้าสัมผัสรีเลย์ (เอาท์พุต 1a) ชนิด ชนิดกะทัดรัด / ปลั๊กอิน พินเชื่อมต่อ = N(ขาพิน) 11
แรงดันไฟเลี้ยง(V) DC24

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 61F-GPN-BC DC24V ในชุด พาวเวอร์ซัพพลาย DC สวิตช์ตรวจจับระดับแบบนำไฟฟ้า 61F-GPN-BT / BC