1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก GT1-AD / DA

ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก GT1-AD / DA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,979.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตอนาล็อก GT1-AD / DA

รหัสสินค้า
GT1-AD04SALE
GT1-AD08MXSALE
GT1-DA04SALE
GT1-DA04MXSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ จำนวนอินพุต
(จุด)
จำนวนเอาต์พุต
(จุด)

฿ 17,979.00

฿ 12,675.20

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 5 วัน เทอร์มินอลบล็อค4-

฿ 39,025.00

฿ 27,547.75

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน คอนเนคเตอร์8-

฿ 37,275.00

฿ 26,312.42

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 50 วัน เทอร์มินอลบล็อค-4

฿ 39,025.00

฿ 27,547.75

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น 45 วัน คอนเนคเตอร์-4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สถานีทาส เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ DeviceNet ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม Input/Output / อนาล็อก I / O / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร
วิธีการติดตั้ง เมาท์ DIN มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CSA