(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- เทอร์มินัลรีเลย์ รุ่น G70D จาก OMRON
- “G70D-SOC08” เป็นบล็อกเอาต์พุต 8 จุดที่ช่วยประหยัดพื้นที่และแรงงาน
- ไม่ต้องใช้เครื่องมือในการถอดรีเลย์ ดังนั้นการเปลี่ยนรีเลย์จึงง่ายกว่าที่เคย
- “G70D-VSOC16” เป็นเทอร์มินัลเอาต์พุต 16 จุดที่ใช้งานง่าย ประหยัดพื้นที่ พร้อมกลไกแบบก้านช่วยให้ติดตั้งและถอดรีเลย์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ
- ผู้ติดต่ออิสระและแถบสั้นช่วยให้การเชื่อมต่อทั่วไปทำได้ง่าย
- พร้อมไฟแสดงการทำงาน
- ติดตั้งเข้ากับราง DIN หรือยึดด้วยสกรู
รหัสสินค้า |
---|
G70D-SOC08 DC24 |
G70D-VSOC16 DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มาตรฐาน ตัวแทน | จำนวนเอาต์พุต (จุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,554.00 ฿ 3,890.94 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 8 | ||
฿ 9,223.00 ฿ 7,379.32 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | UL / CSA | 16 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สถานีทาส | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | อื่น ๆ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค | วิธีการติดตั้ง | แบบยึดด้วยสกรู / DIN เมาท์ | การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) | รองรับการใช้งาน NPN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง