(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Smart Slave PLC ชนิด กระดาน (หน่วยประหยัด อุปกรณ์สายไฟ เฉพาะด้าน )
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์รองรับท่อ อินเตอร์เฟซ I/O ต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและช่วยลด อุปกรณ์สายไฟ
· ประเภท DRT2-□D32BV (-1) สามารถติดเข้ากับ แผ่นวงจร พิมพ์ที่สร้างโดยผู้ใช้ได้อย่างง่ายดายด้วย สกรู
· เทอร์มินอล I/O: ประเภท ขั้วต่อชนิด MIL
· พิกัด พิกัดแรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย วเวอร์ซัพพลายวงจรภายใน: มาจาก คอนเนคเตอร์ ระบบสื่อสาร
· พิกัด พิกัดแรงดันไฟฟ้า I /O: 24 V DC.
รหัสสินค้า |
---|
DRT2-ID32B |
DRT2-MD32B-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15,240.00 ฿ 12,187.43 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | - | รองรับการใช้งาน NPN | ||
฿ 16,445.00 ฿ 13,147.78 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 6 วัน | 16 | 16 | รองรับการใช้งาน PNP |
กำลังโหลด …
ชนิด | สถานีทาส | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | DeviceNet | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | Input/Output / ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | เทอร์มินอลบล็อค | วิธีการติดตั้ง | แบบยึดด้วยสกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง