(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (อุปกรณ์ Input/Output สำหรับกระบวนการ) CJ1W-PTS □□
รหัสสินค้า |
---|
CJ1W-PTS51 |
CJ1W-PTS52 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทอินพุต | ช่วงสัญญาณอินพุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 32,375.00 ฿ 22,853.51 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | เทอร์โมคัปเปิล | R, S, K, J, T, L, B | ||
฿ 20,626.00 ฿ 14,551.64 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 5 วัน | ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | Pt100, JPt100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อินพุต | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | 4 | ช่วงอินพุต | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | น้อยกว่า 100 ถึง 500 ms | รูปทรงเทอร์มินอล | เทอร์มินอลบล็อค | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V)(A) | 0.25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง