(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล ซีรีส์ CJ
[คุณสมบัติ]
· ใช้เพียงยูนิตเดียวเท่านั้นในการจัดการกับอินพุตทุกประเภท รวมถึงอินพุตจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ อินพุตสัญญาณอนาล็อก และอินพุตจากโพเทนชิโอมิเตอร์
· แต่ละยูนิตรองรับอินพุต 4 ช่องสัญญาณ ช่องสัญญาณอินพุตทั้งหมดแยกออกจากกัน
· เนื่องจากสามารถเลือกประเภทอินพุตได้ จึงช่วยประหยัดพื้นที่และประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีอินพุตหลายประเภท เป็นต้น
[การใช้งาน]
· ยูนิต I/O ประมวลผลสำหรับ CJ1, เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมคัปเปิลและเทอร์โมมิเตอร์แบบตัวต้านทาน ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ เซนเซอร์วัดความดัน
· สามารถใช้กับอินพุตประเภทต่าง ๆ รวมถึง สัญญาณอนาล็อกและโพเทนชิโอมิเตอร์
Drawing แสดงโครงร่างของ CJ1W-AD04U
สเปค
*1. L และ -100°C หรือต่ำกว่าสำหรับ K และ T คือ ±2°C ไม่เกิน ±1 หลัก, 200°C หรือต่ำกว่าสำหรับ R และ S คือ ±3°C ไม่เกิน ±1 หลัก, การรับประกันจะไม่ครอบคลุม B ที่น้อยกว่า 400°C
รายการ | สเปค |
---|---|
กลุ่มยูนิต | ยูนิต I/O ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ CJ |
ขนาดภายนอก (มม.) | 31 (W) × 90 (H) × 65 (D) |
น้ำหนัก | ไม่เกิน 150 ก. |
ขั้วต่อภายนอก | เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้ 18 จุด (สกรู M3 แรงบิดขันแน่นที่ถูกต้อง 0.5 N⋅m) |
จำนวนยูนิตของสวิตช์ตั้งค่า | 00 ถึง 95 |
ฟังก์ชันวินิจฉัยตนเอง | แสดงผลการวินิจฉัยผ่าน LED |
ตำแหน่งที่ติดตั้งได้ | อุปกรณ์ CPU หรืออุปกรณ์ต่อขยาย ซีรีส์ CJ |
จำนวนยูนิตที่ติดตั้งได้ | 40 (ติดตั้ง 10 ยูนิต × 4 แร็ค) การใช้กระแสไฟฟ้ารวมของยูนิตทั้งหมด (รวมถึง CPU ฯลฯ) ที่ติดตั้งในแต่ละแร็ค (ยูนิต CPU หรืออุปกรณ์ต่อขยาย) ต้องน้อยกว่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดที่จ่ายให้ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย |
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | 0 ถึง 55 °C |
ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน | 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) |
รายการ | สเปค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รูปแบบ | รุ่น CJ1W-AD04U | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตัวควบคุมที่ใช้งานได้ | ซีรีส์ CJ/NJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ชนิดของยูนิต | ยูนิต I/O ประสิทธิภาพสูง ซีรีส์ CJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตำแหน่งที่ติดตั้งได้ | ยูนิต CPU, อุปกรณ์ต่อขยาย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนยูนิตที่ติดตั้งได้ | 40 ยูนิต (ต้องอยู่ในช่วงการใช้กระแสไฟฟ้าและช่วงการใช้พลังงาน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนยูนิตที่กำหนดได้ | 00 ถึง 95 (ไม่มีการทำซ้ำสำหรับยูนิต I/O ประสิทธิภาพสูง) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกับยูนิต CPU | ยูนิต I/O ประสิทธิภาพสูง พื้นที่ CIO (ข้อมูลการทำงาน) | 10 ช่อง/ยูนิต | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยูนิตนี้→CPU: ค่าการประมวลผลทั้งหมด สัญญาณเตือนค่าการประมวลผล (L, H) สัญญาณเตือนที่เปิดใช้งานข้อมูลการแปลง ข้อผิดพลาดของอินพุต ข้อผิดพลาดของเซนเซอร์ที่จุดอ้างอิง | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยูนิต I/O ประสิทธิภาพสูง พื้นที่ DM ที่จัดสรรให้ (พารามิเตอร์การตั้งค่า) | 100 คำ/ยูนิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU→ยูนิตนี้: ประเภทอินพุต ค่าการปรับขนาดสูงสุด/ต่ำสุด ค่าการตั้งค่าสัญญาณเตือนค่ากระบวนการ (L, H), ค่าการปรับค่าซีโรและสแปน การเตือนเกี่ยวกับเวลาหน่วง การเตือนเกี่ยวกับฮิสเทอรีซิส การตั้งค่าพื้นที่หน่วยความจำที่จัดสรรสำหรับการขยาย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พื้นที่หน่วยความจำที่จัดสรรสำหรับการขยาย (พารามิเตอร์การตั้งค่าการขยาย) | 1 ช่อง/ยูนิต | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ยูนิต CPU→ยูนิตนี้: เอาท์พุตสัญญาณเตือนค่าการประมวลผล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประเภทอินพุต | เทอร์โมมิเตอร์แบบตัวต้านทานแพลทินัม: Pt100 (JIS, IEC), Pt1000, JPt100 เทอร์โมคัปเปิล: K, J, T, L, R, S, B กระแสไฟฟ้า: 4 ถึง 20 mA, 0 ถึง 20 mA แรงดันไฟฟ้า: 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V สามารถตั้งค่าประเภทอินพุตแยกกันสำหรับแต่ละอินพุตได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
การปรับขนาด (อินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า) | ข้อมูลอินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่จะเก็บไว้ในคำที่จัดสรรในพื้นที่ CIO จะต้องถูกปรับขนาด (ด้วยค่าต่ำสุดและสูงสุดที่ผู้ใช้ตั้ง) (ตั้งค่า 4 จุดแยกกัน) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ CIO | อินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า: ค่าที่ได้จากการประมวลผลต่อไปนี้ จะถูกจัดเก็บเป็นเลขฐานสิบหกสี่หลัก (ค่าไบนารี) ในคำที่จัดสรรไว้ในพื้นที่ CIO ตามลำดับข้อมูลการประมวลผลจริงในช่วงอินพุต 1) การปรับขนาด →2) การปรับซีโร/สแปน → 3) ขีดจำกัดของเอาท์พุต อินพุตอุณหภูมิ: ค่าที่ได้จากการประมวลผลต่อไปนี้ จะถูกจัดเก็บเป็นเลขฐานสิบหกสี่หลัก (ค่าไบนารี) ในคำที่จัดสรรไว้ในพื้นที่ CIO ตามลำดับข้อมูลการประมวลผลจริงในช่วงอินพุต 1) การแปลง °C,°F → 2) การปรับซีโร/สแปน → 3) ขีดจำกัดของเอาท์พุต (โดยทั่วไปจะจัดเก็บอุณหภูมิที่ 10 เท่าของค่า) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแม่นยำ (25°C) (ไม่รวมข้อผิดพลาดของเซนเซอร์) | อินพุตเทอร์โมมิเตอร์แบบตัวต้านทานแพลทินัม: (มากกว่าค่าที่กำหนด ±0.3% หรือ ±0.8°C) ไม่เกิน ±1 หลัก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตเทอร์โมคัปเปิล: (มากค่าที่กำหนด ±0.3% หรือ ±1.5°C) ไม่เกิน ±1 หลัก อย่างไรก็ตาม L: ±2°C ไม่เกิน ±1 หลัก -100°C หรือต่ำกว่าสำหรับ K และ T: ±2°C ไม่เกิน ±1 หลัก 200°C หรือต่ำกว่าสำหรับ R และ S: ±3°C ไม่เกิน ±1 หลัก 400°C สำหรับ B หรือต่ำกว่า ไม่ได้ระบุ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า: (±0.3% ของ F.S.) ไม่เกิน ±1 หลัก | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | สูงสุด ±100 ppm F.S./°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความละเอียด | 1/12,000 (พร้อมอินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า) ดูอินพุตอุณหภูมิในหัวข้อ "ประเภทอินพุตและช่วงอินพุต" ในแค็ตตาล็อก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช่วงสัญญาณอินพุต | อินพุตแรงดัน/กระแสไฟฟ้า: -5% ถึง 105% ของช่วงอินพุตที่ตั้งไว้ในการปรับขนาด อินพุตอุณหภูมิ: ± 20°C หรือ± 20°F เทียบกับขีดจำกัดบนและล่างสำหรับแต่ละช่วงของเซนเซอร์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกัดอินพุตสูงสุด | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: ±15 V, อินพุตกระแสไฟฟ้า: 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิมพีแดนซ์ของอินพุต |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJ1W-AD04U ในชุด ยูนิตอินพุต/เอาท์พุตประมวลผล ซีรีส์ CJ
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง