(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดอุปกรณ์ อินพุต/เอาต์พุตอนาล็อก CJ Series
รหัสสินค้า |
---|
CJ1W-AD042 |
CJ1W-AD081-V1 |
CJ1W-DA08C |
CJ1W-DA08V |
CJ1W-DA021 |
CJ1W-DA041 |
CJ1W-DA042V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ประเภทอินพุต | จำนวนช่องสัญญาณเข้า | ช่วงอินพุต | ความเร็วในการแปลง A / D (เวลาในการแปลง) | จำนวนช่อง เอาต์พุต | ช่วง เอาต์พุต | เวลาแปลง D / A (ความเร็วในการแปลง) | รูปทรงเทอร์มินอล | การบริโภค กระแสไฟฟ้า ( ระบบ 5 V) (A) | ช่วงสัญญาณอินพุต | ช่วงสัญญาณ เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66,912.00 ฿ 40,147.20 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | 10 | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 4 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | - | - | - | [เทอร์มินอลบล็อค] m0001 | 0.52 | 1 ถึง 5 V (ความละเอียด: 1/10,000), 0 ถึง 10 V, -5 ถึง +5 V (ความละเอียด: 1/20,000), -10 ถึง +10 V (ความละเอียด 1/40,000), 4 ถึง 20 mA (ความละเอียด: 1/10,000) | - | ||
฿ 29,925.00 ฿ 17,260.74 | PLC(EXPANSIONUNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อินพุต | แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | 8 | อื่น ๆ | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | - | - | - | เทอร์มินอลบล็อค | 0.42 | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง +10 V, 4 ถึง 20 mA | - | ||
฿ 43,400.00 ฿ 30,636.06 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | เอาต์พุต | - | - | - | - | 8 | 4-20 mA | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | [เทอร์มินอลบล็อค] m0001 | 0.14 | - | - | ||
฿ 43,400.00 ฿ 30,636.06 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เอาต์พุต | - | - | - | - | 8 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | [เทอร์มินอลบล็อค] m0001 | 0.14 | - | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง +10 V | ||
฿ 24,543.00 ฿ 14,392.02 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เอาต์พุต | - | - | - | - | 2 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | [เทอร์มินอลบล็อค] m0001 | 0.12 | - | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง +10 V, 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 28,875.00 ฿ 18,407.81 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เอาต์พุต | - | - | - | - | 4 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 1 ถึง 10 mS | [เทอร์มินอลบล็อค] m0001 | 0.12 | - | 1 ถึง 5 V, 0 ถึง 5 V, 0 ถึง 10 V, -10 ถึง +10 V, 4 ถึง 20 mA | ||
฿ 54,075.00 ฿ 38,171.54 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | เอาต์พุต | - | - | - | - | 4 | [อื่น ๆ] m0001 | น้อยกว่า 10 ถึง 100 μS | [เทอร์มินอลบล็อค] m0001 | 0.40 | - | 1 ถึง 5 V (ความละเอียด: 1/10,000), 0 ถึง 10 V (ความละเอียด: 1/20,000), -10 ถึง +10 V (ความละเอียด: 1/40,000) |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง