(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์รับสัญญาณ Input ที่คลอบคลุมการใช้งานพื้นฐานหลากหลายประเภท
[คุณสมบัติ]
· สัญญาณ ON / OFF จากอุปกรณ์ภายนอกจะถูกอัพโหลดเข้าสู่ระบบ PLC จากนั้นจึงนำเข้าหน่วยความจำ I/ O ของ CPU
· มีจำหน่ายรุ่นรับ Input ด้วยความเร็วสูง ซึ่งรองรับการใช้งานหลากหลายประเภทได้ด้วย
·มีให้เลือกชนิด 24 V DC, 100 V AC และ 200 V AC สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Output ดิจิตอลได้หลากหลายประเภท
· รุ่นที่รองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอกที่ใช้ไฟแรงดัน 24 V DC พร้อมสัญญาณ Output ชนิด NPN หรือ PNP
· ชุดกรองสัญญาณดิจิตอลภายในสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 32 ms เพื่อการรบกวนจากสัญญาณรบกวนภายนอก
[การใช้งาน]
· รวมเข้ากับอุปกรณ์อื่นตามต้องการ
ลักษณะภายนอกของ CJ1W-ID212
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของชนิดเทอร์มินอลบล็อค 18P, หน่วย: มม.
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของชนิดเทอร์มินอลบล็อค 18P, หน่วย: มม.
ลักษณะภายนอกของ CJ1W-ID233
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของชนิดคอนเนคเตอร์ MIL (40 พิน × 1) หน่วย: มม.
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของชนิดคอนเนคเตอร์ MIL (40 พิน × 1) หน่วย: มม.
ลักษณะภายนอกของ CJ1W-ID231
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ CJ1W-ID231, หน่วย: มม.
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ CJ1W-ID231, หน่วย: มม.
หน่วย ชนิด | ชื่อสินค้า | สเปค | การใช้กระแสไฟฟ้า (A) | รูปแบบ | มาตรฐานสากล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวน I/ O | แรงดันขาเข้า กระแสไฟฟ้า | จำนวน ใช้ร่วมกันได้ | การเชื่อมต่อภายนอก | จำนวนที่ครอบครอง จุด | ซีรีส์ 5 V | ซีรีส์ 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CJ1 I/O พื้นฐาน หน่วย | อินพุต DC หน่วย | อินพุต: 16 จุด | 24 V DC 7 mA | 16 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | ถอดได้ เทอร์มินอลบล็อค | 1 CH | 0.08 | — | รุ่น CJ1W-ID211 | UC1, N, L, CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต: 16 จุด (ความเร็วสูง) | 24 V DC 7 mA | 16 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | ถอดได้ เทอร์มินอลบล็อค | 1 CH | 0.13 | — | รุ่น CJ1W-ID212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต: 32 จุด | 24 V DC 4.1 mA | 16 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | ฟูจิตสึ คอนเนคเตอร์ | 2 CH | 0.09 | — | รุ่น CJ1W-ID231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต: 32 จุด | 24 V DC 4.1 mA | 16 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | MIL คอนเนคเตอร์ | 2 CH | 0.09 | — | รุ่น CJ1W-ID232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต: 32 จุด (ความเร็วสูง) | 24 V DC 4.1 mA | 16 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | MIL คอนเนคเตอร์ | 2 CH | 0.20 | — | รุ่น CJ1W-ID233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต: 64 จุด | 24 V DC 4.1 mA | 16 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | ฟูจิตสึ คอนเนคเตอร์ | 4 CH | 0.09 | — | รุ่น CJ1W-ID261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต: 64 จุด | 24 V DC 4.1 mA | 16 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | MIL คอนเนคเตอร์ | 4 CH | 0.09 | — | รุ่น CJ1W-ID262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต AC หน่วย | อินพุต: 8 จุด | 200 ถึง 240 V AC, 10 mA (200 V 50 Hz) | 8 จุด ใช้ร่วมกันได้ 1 | ถอดได้ เทอร์มินอลบล็อค | 1 CH | 0.08 | — | รุ่น CJ1W-IA201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อินพุต: 16 จุด |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง