1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตอีเทอร์เน็ต/IP ซีรีส์ CS รุ่น CS1W-EIP21 ของ SYSMAC

PLC(EXPANSION UNIT)

ยูนิตอีเทอร์เน็ต/IP ซีรีส์ CS รุ่น CS1W-EIP21 ของ SYSMAC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 63,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตอีเทอร์เน็ต/IP ซีรีส์ CS รุ่น CS1W-EIP21 ของ SYSMAC

รหัสสินค้า
CS1W-EIP21 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 63,000.00

฿ 40,162.50

PLC(EXPANSION UNIT) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ( มาตรฐาน การส่ง) เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / UL / CUL / CSA
จำนวนของหมายเลขซีเรียล เทียบเท่า 1 ยูนิต การใช้กระแสไฟฟ้า(A) 0.41

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CS1W-EIP21 ในชุด ยูนิตอีเทอร์เน็ต/IP ซีรีส์ CS รุ่น CS1W-EIP21 ของ SYSMAC