1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D แบบมือถือ - V400-H

OMR BAR CODE REDER

เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D แบบมือถือ - V400-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194,283.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องอ่านโค้ด 2 มิติแบบมีสายคล้องมือ V400-H

รหัสสินค้า
V400-H211 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 194,283.00

฿ 137,144.37

OMR BAR CODE REDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน บาร์โค้ด QR / Data matrix รูปทรง มีประโยชน์ อินเตอร์เฟซ RS-232C
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 55 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 64 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 225
ดู(มิลลิเมตร) □ 15 ถึง 30 ระยะโฟกัส(มิลลิเมตร) 40

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V400-H211 ในชุด เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2D แบบมือถือ - V400-H