(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เป็นครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรม โครงสร้างเฉพาะตัวที่สามารถตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าและไฟรั่วได้ในยูนิตเดียว * ใช้เพียงยูนิตเดียวในการวัดแบบหลายวงจร
· ชุดอุปกรณ์ CT/ZCT ช่วยตรวจวัดแบบหลายวงจรได้ตามความต้องการ ซึ่งสามารถเพิ่มเข้าไปในระบบได้อย่างยืดหยุ่น
· ติดตั้งพร้อมฟังก์ชั่นป้องกันแรงดันไฟฟ้าขาดเฟส กลับเฟส แรงดันไฟฟ้าเกิน แรงดันไฟต่ำ และมีระบบสื่อสาร RS-485 (modbus, compoway/ F) เป็นมาตรฐาน
· บันทึกข้อมูลความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าในหน่วยความจำหลัก และส่ง Output สัญญาณเตือน ใน 25 ms (เฉพาะชุดตรวจจับแรงดันไฟฟ้าตกเท่านั้น)
· รองรับการใช้งานส่วนต่อขยายการสื่อสารผ่าน DeviceNet
· PLC สามารถส่งกำลังไฟฟ้าชั่วขณะสำหรับ 30CH ด้วย Takt Time เพียง 100 ms
· ซอฟท์แวร์สำหรับตรวจสอบโดยโฮสต์ (สื่อสารระบบ Ethrnet สำหรับใช้งานทั่วไป) สามารถใช้บริการฟรีได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2012 (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์)
รหัสสินค้า |
---|
KE1-CTD8E |
KE1-PGR1C-FLK |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทของหน่วย | การจำแนกหน่วย | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,500.00 ฿ 12,353.25 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | ยูนิตต่อขยาย CT | Slave ต่อขยาย CT | ไม่จำเป็นต้องหาแหล่งจ่ายเพิ่ม | - | ||
฿ 22,050.00 ฿ 15,565.10 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | ยูนิตตรวจสอบพลังงานไฟฟ้า/ไฟรั่ว | Master วัด | AC 100–240 | RS-485 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง