(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ยูนิตการสื่อสาร SmartSlice CompoNet รุ่น GRT1 จาก OMRON
- เชื่อมต่อกับหน่วย SmartSlice I/O ได้สูงสุด 64 เครื่อง
- รวม I/O ที่ 1 Slave unit: สูงสุด 256 อินพุตและ 256 เอาต์พุต
- ผสม I/O ประเภทต่างๆ ไว้ใน Slave เดียวเพื่อช่วยประหยัดพื้นที่
- เพียงตั้งค่าที่อยู่โหนดเพื่อให้เริ่มต้นได้ง่าย
- เปลี่ยนหน่วย SmartSlice I/O ออนไลน์ในขณะที่สื่อสารต่อไป ช่วยลดเวลาหยุดทำงานของระบบ
- มีฟังก์ชันอัจฉริยะสำหรับตรวจสอบสถานะการทำงาน อำนวยความสะดวกในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเพิ่มอัตราการทำงาน
- ลงทะเบียน SmartSlice I/O จำลอง เพื่อลดงานออกแบบสำหรับการขยายในอนาคต
รหัสสินค้า |
---|
GRT1-AD2 |
GRT1-DA2V |
GRT1-DRT |
GRT1-ID4 |
GRT1-ID4-1 |
GRT1-OD4 |
GRT1-OD4-1 |
GRT1-OD8 |
GRT1-ROS2 |
GRT1-TS2P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เครือข่ายประเภท อุปกรณ์ควบคุม พันธุ์ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | เทอร์มินอล การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | จำนวนอินพุต (จุด) | จำนวนเอาต์พุต (จุด) | การประมวลผลทั่วไปของ I / O ภายใน (ขั้วกระแสไฟฟ้า ประเภท Input/Output ฯลฯ ) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,443.00 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | CompoNet | อนาล็อก I / O | เทอร์มินอลบล็อค | 2 | - | - | ยูนิต I/O สไลซ์สำหรับ GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O อนาล็อก) | ||
฿ 16,975.00 ฿ 10,823.26 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | CompoNet | อนาล็อก I / O | เทอร์มินอลบล็อค | - | 2 | - | ยูนิต I/O สไลซ์สำหรับ GRT1-CRT / GRT1-DRT (I/O อนาล็อก) | ||
฿ 18,025.00 ฿ 12,723.85 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | DeviceNet | ฟังก์ชั่น ระบบสื่อสาร | คอนเนคเตอร์ | - | - | - | ยูนิตสื่อสาร DeviceNet | ||
฿ 3,955.00 ฿ 3,389.83 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | CompoNet | Input/Output | เทอร์มินอลบล็อค | 4 | - | รองรับการใช้งาน NPN | GRT1-CRT /GRT1-DRT ยูนิต I/O สไลซ์ (ดิจิทัล I/O) | ||
฿ 3,825.00 ฿ 2,868.75 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | CompoNet | Input/Output | เทอร์มินอลบล็อค | 4 | - | รองรับการใช้งาน PNP | GRT1-CRT /GRT1-DRT ยูนิต I/O สไลซ์ (ดิจิทัล I/O) | ||
฿ 3,955.00 ฿ 3,389.83 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | CompoNet | Input/Output | เทอร์มินอลบล็อค | - | 4 | รองรับการใช้งาน NPN | GRT1-CRT /GRT1-DRT ยูนิต I/O สไลซ์ (ดิจิทัล I/O) | ||
฿ 4,025.00 ฿ 3,449.83 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | CompoNet | Input/Output | เทอร์มินอลบล็อค | - | 4 | รองรับการใช้งาน PNP | GRT1-CRT /GRT1-DRT ยูนิต I/O สไลซ์ (ดิจิทัล I/O) | ||
฿ 5,635.00 ฿ 4,508.56 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 45 วัน | CompoNet | Input/Output | เทอร์มินอลบล็อค | - | 8 | รองรับการใช้งาน NPN | GRT1-CRT /GRT1-DRT ยูนิต I/O สไลซ์ (ดิจิทัล I/O) | ||
฿ 5,373.00 ฿ 4,298.94 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | CompoNet | Input/Output | เทอร์มินอลบล็อค | - | 2 | รองรับการใช้งานรีเลย์ | GRT1-CRT /GRT1-DRT ยูนิต I/O สไลซ์ (ดิจิทัล I/O) | ||
฿ 18,025.00 ฿ 12,723.85 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | 50 วัน | CompoNet | อนาล็อก I / O | เทอร์มินอลบล็อค | 2 | - | - | ยูนิต I/O สไลซ์ (อินพุตอุณหภูมิ) สำหรับ GRT1-CRT / GRT1-DRT |
กำลังโหลด …
ชนิด | สถานีทาส | วิธีการติดตั้ง | เมาท์ DIN | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / CSA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง