1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สัญญาณเตือนไฟรั่ว - AGD

สัญญาณเตือนไฟรั่ว - AGD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,366.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สัญญาณเตือนไฟฟ้ารั่ว AGD

[คุณสมบัติ]
· เวอร์ชันอัปเดตของสินค้าที่ขายมายาวนาน พร้อมประวัติกว่า 30 ปี
· มีฟังก์ชั่นพื้นฐานครบครันเหมือนเดิม แต่มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น
· ชนิดติดลอยยังคงมีระยะการติดตั้งเท่าเดิม แต่มีขนาดกะทัดรัดกว่าเดิม ชนิดฝังทรงเหลี่ยม มีอัตราส่วนปริมาตรประมาณครึ่งหนึ่งของรุ่นก่อนหน้า (ไม่รวม AGD-U2)
· ดิจิตอลฟิลเตอร์ติดตั้งในตัวช่วยลดผลกระทบของเสียงรบกวนความถี่สูง ทำให้สามารถตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่วได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
· การกำหนดค่าหน้าสัมผัสเอาท์พุต คือ 1c+1a × จำนวนวงจรมอนิเตอร์ สิ่งนี้ช่วยให้สามารถทำการตรวจสอบระยะไกลผ่านหน้าสัมผัสสัญญาณภายนอกและเอาท์พุตสัญญาณเตือนสำหรับวงจรตรวจสอบแต่ละวงจร
· แม้แต่ชนิดฝังทรงเหลี่ยมก็มาพร้อมกับออดแบบติดตั้งมาในตัว (ไม่รวมรุ่น AGD-U2)
· ยังสามารถเอาท์พุตสัญญาณเตือนไปยังออดภายนอกได้อีกด้วย
· สินค้าที่อัปเดตทั้งหมดสามารถใช้งานการกู้คืนอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้ AGD-N5, AGD-NY5 และ AGD-N52)

รหัสสินค้า
AGD-U2SALE
AGD-UE2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทสินค้า ปริมาณ (ค่า TYP)
(เดซิเบล)
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
รูปทรง รูปทรงเทอร์มินอล ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาด:แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ขนาด:ความลึก
(มิลลิเมตร)
จอแสดงผล LED (เชื่อมโยงกับประเภทออด) สเปค

฿ 24,890.00

฿ 13,435.62

SIGNAL BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน หน่วยปลุก / ออด70[อื่น ๆ] AC100/200สี่เหลี่ยมผืนผ้าขั้วต่อแบบหัวสกรู205136153-ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลาย

฿ 4,366.00

฿ 2,475.52

SIGNAL BUZZER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อื่น--อื่น ๆ----มีจำหน่ายยูนิตรับ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดชุด เคส บอดี้เชิงมุม ​ติดตั้งแบบฝัง