1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้อง C mount ความละเอียดสูงและเลนส์ความผิดเพี้ยนต่ำ

กล้อง C mount ความละเอียดสูงและเลนส์ความผิดเพี้ยนต่ำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,615.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่ม เลนส์ หลากหลายสำหรับ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ C mount
ล็อคสกรูแบบกลไกล็อคแบบ Iris เป็นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
(SV-V Series)
· เลนส์กล้อง CCTV มาตรฐาน
· ออกแบบมาสำหรับการมองเห็นเครื่องจักรด้วยโครงสร้างที่มั่นคงกว่ารุ่นทั่วไป
· ปรับปรุงความละเอียดและลดความผิดเพี้ยนของอุปกรณ์ต่อพ่วงเมื่อเทียบกับเลนส์กล้องวงจรปิดทั่วไป
(SV-H / VS-H1 Series )
· เลนส์ความละเอียดสูงสำหรับกล้องล้านพิกเซล
· การออกแบบกะทัดรัดพร้อมลดความผิดเพี้ยนของอุปกรณ์ต่อพ่วงและลดความสว่าง
[การใช้งาน]
· Series SV-H / VS-H1: รองรับการใช้งานกับกล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ CMOS ความเร็วสูง

สเปคของเลนส์มาตรฐานสำหรับกล้อง C-Mount SV-V Series

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะภายนอกของ SV-V Series

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ระบุขนาด 3Z4S-LE SV-0614V (หน่วย: มม.)

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ระบุขนาด 3Z4S-LE SV-0813V (หน่วย: มม.)

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ระบุขนาด 3Z4S-LE SV-1214V (หน่วย: มม.)

กล้องที่แนะนำรูปแบบความยาวโฟกัส
(มม.)
รู
(หมายเลข F)
มุมมอง
(V × H)
ระยะโฟกัสขั้นต่ำ
(มม.)
ขนาดฟิลเตอร์มวล (g)ความยาวกระบอกเลนส์
(มม.)
ขนาดใหญ่ที่สุดที่รองรับ
เซนเซอร์รับภาพ
FZ-S□
FZ-SH□
FH-S□
รุ่น 3Z4S-LE SV-0614V61.4 ถึงปิด42.3° × 54.6°200M27.0 P0.549301/3 นิ้ว
รุ่น 3Z4S-LE SV-0813V81.3 ถึง Closed44.6° × 57.3°200M25.5 P0.555341/3 นิ้ว
รุ่น 3Z4S-LE SV-1214V121.4 ถึงปิด21.9° × 38.9°300M27.0 P0.54429.51/3 นิ้ว
รุ่น 3Z4S-LE SV-1614V161.4 ถึงปิด22.8° × 30.1°400M27.0 P0.534241/3 นิ้ว
รุ่น 3Z4S-LE SV-2514V251.4 ถึงปิด14.9° × 19.8°500M27.0 P0.53624.51/3 นิ้ว
รุ่น 3Z4S-LE SV-3518V351.8 ถึงปิด10.8° × 14.4°300M27.0 P0.54733.5 ถึง 37.51/3 นิ้ว
รุ่น 3Z4S-LE SV-5018V501.8 ถึงปิด7.9° × 10.5°1000M30.5 P0.56737.0 ถึง 39.41/3 นิ้ว
ติดตั้งC-mount
อุณหภูมิแวดล้อมระหว่างการใช้งาน: 0 ถึง + 50°C
ระหว่างการเก็บรักษา: -10 ถึง + 60°C (หลีกเลี่ยงการจับตัวเป็นน้ำแข็งและการควบแน่น)
ความชื้นแวดล้อมระหว่างการใช้งาน: 35 ถึง 80%
ระหว่างการเก็บรักษา: 35 ถึง 90% (หลีกเลี่ยงการควบแน่น)
"m-h3--wysiwyg"> รายละเอียดจำเพาะของเลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำ ซีรีส์ SV-H/VS-H1 สำหรับกล้อง C-mount
เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของซีรีส์ SV-H สำหรับเซนเซอร์รับภาพขนาด 2/3 นิ้ว

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของซีรีส์ VS-H1 สำหรับเซนเซอร์รับภาพขนาด 1 นิ้ว

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ระบุขนาด 3Z4S-LE SV-0614H (หน่วย: มม.)

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง

Outline Drawing ระบุขนาด 3Z4S-LE SV-0814H (หน่วย: มม.)

เลนส์ความละเอียดสูง/ความผิดเพี้ยนต่ำสำหรับกล้อง C-Mount: รูปที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
3Z4S-LE SV-0614HSALE
3Z4S-LE SV-0814HSALE
3Z4S-LE SV-1214HSALE
3Z4S-LE SV-1214VSALE
3Z4S-LE SV-1614HSALE
3Z4S-LE SV-1614VSALE
3Z4S-LE SV-2514HSALE
3Z4S-LE SV-2514VSALE
3Z4S-LE SV-3514HSALE
3Z4S-LE SV-3518VSALE
3Z4S-LE SV-5014HSALE
3Z4S-LE SV-5018VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งระยะโฟกัส
(มิลลิเมตร)
ความสว่าง
(ค่า F)
ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ เส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
มุม มอง (V)
(°C)
มุม มอง (H)
(°C)
ระยะใกล้ที่สุด
(มิลลิเมตร)
ขนาด ชุดกรอง CCD ที่ รองรับการใช้งาน สูงสุด
(นิ้ว)

฿ 68,765.00

฿ 41,259.00

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 61.457.54256.871.5100M40.5 P0.52/3

฿ 39,529.00

฿ 23,717.40

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 81.452.53944.957.6100M35.5 P0.52/3

฿ 35,618.00

฿ 21,370.80

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 121.4513030.239.6100M27 P0.52/3

฿ 13,615.00

฿ 10,892.00

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 121.429.529.521.938.9300M27.0 P0.51/3

฿ 37,059.00

฿ 22,235.40

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 161.447.53023.130.6100M27 P0.52/3

฿ 16,018.00

฿ 10,892.24

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 161.42429.522.830.1400M27.0 P0.51/3

฿ 31,500.00

฿ 22,235.85

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 251.4363015.020.0150M27 P0.52/3

฿ 13,615.00

฿ 10,892.00

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 251.424.529.514.919.8500M27.0 P0.51/3

฿ 30,275.00

฿ 21,371.12

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 351.445.54410.814.3200M35.5 P0.52/3

฿ 13,615.00

฿ 10,892.00

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 351.837.52910.814.4300M27.0 P0.51/3

฿ 31,500.00

฿ 22,235.85

RING/FILTER 1 ชิ้น 3 วัน 501.457.5447.510.0300M40.5 P0.52/3

฿ 16,520.00

฿ 13,216.00

RING/FILTER 1 ชิ้น 60 วัน 501.839.4327.910.51000M30.5 P0.51/3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เลนส์ ประเภท เลนส์ CCTV วิธีการติด เลนส์ C mount
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .