(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อปุกรณ์เสริมมอเตอร์รีเลย์ SE
[คุณสมบัติ]
· เปลี่ยนรูปทรงติดตั้งแบบฝังของสินค้าเก่าเป็นรูปทรงใหม่ SE-KN
· อแดปเตอร์สำหรับการเปลี่ยนชิ้นส่วน
· วัสดุแผ่นเพลท: แผ่นเหล็กกล้า (หนา 2.0 มม.)
· สี: สีดำ (Munsell N 1.5)
รหัสสินค้า |
---|
SE-F7AD |
SE-PT 400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ชนิด | สเปค แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.00 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | ชุดติดตั้ง / ช่องเสียบการเชื่อมต่อ / เคส | อะแดปเตอร์ | - | ||
฿ 3,928.00 ฿ 3,354.12 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | หม้อแปลง | ด้านหลัก AC380 ~ 480 V (ใช้ร่วมกัน), ด้านรอง AC190 ~ 240 V (ใช้ร่วมกัน) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง