(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · หม้อแปลง กระแสไฟฟ้า ลำดับศูนย์ OTG · พิกัดกระแสไฟฟ้า (A): 200 ถึง 600
รหัสสินค้า |
---|
OTG-D52 200A |
OTG-D77 400A |
OTG-L21 50A |
OTG-L30 100A |
OTG-L42 200A |
OTG-L68 400A |
OTG-L82 600A |
OTG-LA30W 100A |
OTG-LA42 200A |
OTG-LA68 400A |
OTG-LA82 600A |
OTG-N40 100/150A |
OTG-N68 200/400A |
OTG-N104 600A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | รูทะลุ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (φมม) | การใช้งาน | รูปทรง | รุ่น รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45,150.00 ฿ 31,871.39 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | อื่น | 200 | - | สำหรับใช้งานที่ความดันสูง | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดแบ่งส่วน | รูปทรง K2GA / รูปทรง K2GF-B / รูปทรง K2GF-H / รูปทรง K2GS-B / รูปทรง K2GS-H / รูปทรง AGF | ||
฿ 34,067.00 ฿ 24,037.68 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | 400 | - | สำหรับใช้งานที่ความดันสูง | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดแบ่งส่วน | รูปทรง K2GA / รูปทรง K2GF-B / รูปทรง K2GF-H / รูปทรง K2GS-B / รูปทรง K2GS-H / รูปทรง AGF | ||
฿ 3,212.00 ฿ 2,339.94 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 50 | 21 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | - | ||
฿ 5,333.00 ฿ 3,886.16 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | 100 | 30 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | - | ||
฿ 4,405.00 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | 200 | 42 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | - | ||
฿ 12,530.00 ฿ 10,025.25 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | อื่น | 400 | 68 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | - | ||
฿ 20,650.00 ฿ 14,576.84 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | อื่น | 600 | 82 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | - | ||
฿ 2,584.00 ฿ 2,203.12 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | 100 | 30 | - | สำหรับใช้งานกลางแจ้งชนิดทะลุผ่าน | - | ||
฿ 4,644.00 ฿ 3,967.83 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | 200 | 42 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | สามารถใช้ร่วมกับ AGD | ||
฿ 7,031.00 ฿ 5,614.25 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | 400 | 68 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | สามารถใช้ร่วมกับ AGD | ||
฿ 14,371.00 ฿ 11,485.30 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | อื่น | 600 | 82 | - | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | สามารถใช้ร่วมกับ AGD | ||
฿ 6,003.00 ฿ 4,803.00 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | อื่น | 150 | - | แม่พิมพ์อีพอกซี่ สำหรับใช้งานที่ความดันสูง | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | รูปทรง K2GA / รูปทรง K2GF-B / รูปทรง K2GF-H / รูปทรง K2GS-B / รูปทรง K2GS-H / รูปทรง AGF | ||
฿ 8,313.00 ฿ 6,651.23 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | อื่น | 400 | - | แม่พิมพ์อีพอกซี่ สำหรับใช้งานที่ความดันสูง | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | รูปทรง K2GA / รูปทรง K2GF-B / รูปทรง K2GF-H / รูปทรง K2GS-B / รูปทรง K2GS-H / รูปทรง AGF | ||
฿ 21,700.00 ฿ 15,318.03 | CIRCIT OPTION | 1 ชิ้น | 45 วัน | อื่น | 600 | - | แม่พิมพ์อีพอกซี่ สำหรับใช้งานที่ความดันสูง | สำหรับใช้งานในอาคารชนิดทะลุผ่าน | รูปทรง K2GA / รูปทรง K2GF-B / รูปทรง K2GF-H / รูปทรง K2GS-B / รูปทรง K2GS-H / รูปทรง AGF |
กำลังโหลด …
ชนิด | หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแบบซีโร่เฟส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง