1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คอนเนคเตอร์ D-sub ชนิดบาง - XM3-LS

คอนเนคเตอร์ D-sub ชนิดบาง - XM3-LS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 157.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ชนิดเหลี่ยม 9 ขา แบบประหยัดพื้นที่ สำหรับแผ่นวงจร
[คุณสมบัติ]
· ชนิดบาง
· พื้นที่ติดตั้งภายในตู้ไฟลดลง 33% (เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า) โดยใช้ความลึกเพียง 8.4 มม.
· เทอร์มินอล DIP มุมฉาก/D-sub 9 ขา
[การใช้งาน]
· ติดตั้งกับแผงวงจรของอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ OA และนำไปใช้งานได้หลากหลาย

สเปคคอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง XM3-LS

ซ็อกเก็ต

รูปทรงM2.6 × 0.45#4-40 UNC
จำนวนหน้าสัมผัสอุปกรณ์เสริม
9รุ่น XM3B-0942-112LSรุ่น XM3B-0942-132LS
คอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง XM3: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ XM3B-0942-112LS / XM3B-0942-132LS

คอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง XM3: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของ XM3B-0942-112LS / XM3B-0942-132LS , หน่วย: มม.

ปลั๊ก

รูปทรงM2.6 × 0.45#4-40 UNC
จำนวนหน้าสัมผัสอุปกรณ์เสริม
9รุ่น XM3C-0942-112LSรุ่น XM3C-0942-132LS
คอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง XM3: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปลักษณ์ภายนอกของ XM3C-0942-112LS / XM3C-0942-132LS

คอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง XM3: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing บอกขนาดของ XM3C-0942-112LS / XM3C-0942-132LS , หน่วย: มม.

รายการทั่วไป

คอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง XM3: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดแผงวงจร, หน่วย: มม.

หมายเหตุ: ความหนาของแผ่นวงจรที่รองรับการใช้งานคือ 1.0 มม. หรือ 1.6 มม.

คอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง XM3: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดการตัดแต่งพาเนลด้วยเครื่องจักร หน่วย: มม.

หมายเหตุ: ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน คือ 1.2 มม. หรือต่ำกว่า

ค่าพิกัด / ประสิทธิภาพ

พิกัดกระแสไฟฟ้า3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า300 V AC
ความต้านทานหน้าสัมผัส20 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV DC หรือต่ำกว่า, 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า1,000 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC เป็นเวลา 60 วินาที)
ความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า1,000 V AC 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือต่ำกว่า)
ค่าพิกัดความเผื่อของการถอด/การเสียบ100 ครั้ง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-25 ถึง +105°C (ไม่มีการควบแน่นหรือไม่มีน้ำแข็ง)

วัสดุ/ การขัดเงา

ตัวเสื้อPBT (UL94V-0) / สีดำ
หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตฟอสเฟอร์บรอนซ์ / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง
ปลั๊กทองเหลือง / นิกเกิลเป็นพื้นฐาน, ชุบผิวทอง
ปลอกเหล็กกล้า / ชุบผิวนิกเกิล
ฟิตติ้งยึดซ็อกเก็ตM2.6 × 0.45: เหล็กกล้า / ชุบผิวนิกเกิล
#4-40 UNC: สเตนเลส
ปลั๊กสเตนเลส
ตัวยึดกราวด์ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก
  • * ดูแค็ตตาล็อกสำหรับข้อควรระวังในการใช้งาน
รหัสสินค้า
XM3B-0942-112LSSALE
XM3B-0942-132LSSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสกรูติดตั้ง

฿ 157.00

฿ 139.01

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M2.6x0.45

฿ 314.00

฿ 266.99

CONNECTORS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน #4-40UNC

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ V · W · X วี· W · X อื่น ๆ
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 9 การใช้งาน สำหรับ PCB
พิกัดกระแสไฟฟ้า (สูงสุด)(ก) 3 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC300 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม
คุณสมบัติ คอนเนคเตอร์ D-Sub ขนาดบาง วิธีการ อุปกรณ์เสริม แผ่นวงจร การใส่รูแผงวงจร ชุบผิวหน้าสัมผัส ชุบทอง
การรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์เสริม เครื่องมือ มี ชนิด คอนเนคเตอร์ D-sub