(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ต่อพ่วง
[คุณสมบัติ]
· แท็ปแยก (เต้ารับอุปกรณ์แหล่งจ่าย ) สำหรับเต้ารับแรงดันจากแหล่งจ่าย, สายไฟ, คอนเนคเตอร์, ตัวต้านทานส่วนปลาย ฯลฯ โดยเฉพาะ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับระบบที่ใช้ DeviceNet
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ DCN1-1NC
แผนภาพวงจรภายใน
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ DCN1-1C
แผนภาพวงจรภายใน
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ DCN1-3NC
แผนภาพวงจรภายใน
Drawing แสดงโครงร่างระบุขนาดของ DCN1-3C
แผนภาพวงจรภายใน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | ทิศทางการ อุปกรณ์สายไฟ สายไฟ | ทิศทางการยึด สายไฟ | สายไฟ สกรู ยึดทิศทาง | คอนเนคเตอร์ สกรู ยึดทิศทาง | ชนิด | ปลั๊กชนิด / ชนิด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | สกรู | แคลมป์ยึด | หลายกิ่ง | ประเภทขนาน / ประเภทมุมฉาก | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,110.00 ฿ 4,088.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | แท็ปแบบ 1 แยก | ทางกว้าง | - | จากด้านบน | จากความกว้าง | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,090.00 ฿ 1,266.33 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แท็ปแบบ 1 แยก | ขึ้นด้านบน | จากด้านบน | - | จากด้านบน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,468.00 ฿ 7,575.35 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พาวเวอร์ซัพพลายชนิดแท็ป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 6,108.00 ฿ 3,665.41 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | แท็ปแบบ 1 แยก | ขึ้นด้านบน | - | จากความกว้าง | จากด้านบน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 7,805.00 ฿ 6,244.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | แท็ปแบบ 3 แยก | ทางกว้าง | - | จากด้านบน | จากความกว้าง | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 5,548.00 ฿ 4,438.95 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | แท็ปแบบ 3 แยก | ขึ้นด้านบน | จากด้านบน | - | จากด้านบน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,508.00 ฿ 3,863.81 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | แท็ปแบบ 3 แยก | ขึ้นด้านบน | - | จากความกว้าง | จากด้านบน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 9,555.00 ฿ 7,644.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | แท็ปแบบ 3 แยก | ทางกว้าง | - | จากด้านบน | จากด้านบน | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,043.00 ฿ 781.62 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์แยกรูปตัว T ชนิดชีลด์ | - | - | - | - | M12 สำหรับสายเคเบิลแบบบาง - ชนิดไมโครคอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 1,100.00 ฿ 941.05 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | คอนเนคเตอร์แยกรูปตัว T ชนิดชีลด์ | - | - | - | - | M12 สมาร์ทคลิกสำหรับสายเคเบิลบาง - ชนิดไมโครคอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,380.00 ฿ 2,039.90 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | คอนเนคเตอร์แยกรูปตัว T ชนิดชีลด์ | - | - | - | - | 7/8-16 UN สำหรับสายเคเบิลแบบหนา - ชนิดมินิคอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 2,328.00 ฿ 1,996.03 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | คอนเนคเตอร์แยกรูปตัว T ชนิดชีลด์ | - | - | - | - | 7/8-16 UN สำหรับสายเคเบิลแบบหนา - ชนิดมินิคอนเนคเตอร์ | - | - | - | - | - | คอนเนคเตอร์ของสายดึงฟีดเป็นแบบ M12 | ||
฿ 208.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | ปลั๊กสำหรับคอนเนคเตอร์แบบแบน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 337.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 50 วัน | ตัวต้านทานที่ปลายสาย | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 910.00 ฿ 778.96 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | เทอร์มินอลบล็อคพาวเวอร์ซัพพลายแบบกันการตัดไฟสำหรับสายเคเบิลแบบแบน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 490.00 ฿ 416.99 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซ็อกเก็ตสำหรับคอนเนคเตอร์แบน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 218.00 ฿ 156.24 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เทอร์มินอลบล็อคแบบกันการตัดไฟ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 564.00 ฿ 281.49 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ความต้านทานการตัดไฟชนิดชีลด์ | - | - | - | - | M12 สำหรับสายเคเบิลแบบบาง - ชนิดไมโครคอนเนคเตอร์ | แบบปลั๊ก | - | - | - | - | - | ||
฿ 518.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ความต้านทานการตัดไฟชนิดชีลด์ | - | - | - | - | M12 สมาร์ทคลิกสำหรับสายเคเบิลบาง - ชนิดไมโครคอนเนคเตอร์ | แบบปลั๊ก | - | - | - | - | - | ||
฿ 564.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ความต้านทานการตัดไฟชนิดชีลด์ | - | - | - | - | M12 สำหรับสายเคเบิลแบบบาง - ชนิดไมโครคอนเนคเตอร์ | ประเภท ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | - | - | - | - | ||
฿ 609.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | ความต้านทานการตัดไฟชนิดชีลด์ | - | - | - | - | 7/8-16 UN สำหรับสายเคเบิลแบบหนา - ชนิดมินิคอนเนคเตอร์ | แบบปลั๊ก | - | - | - | - | - | ||
฿ 304.00 ฿ 228.30 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | - | - | - | - | - | - | รวมในชุด | NA | NA | ประเภทคู่ขนาน | - | ||
฿ 376.00 ฿ 220.67 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | - | - | - | - | - | - | รวมในชุด | NA | NA | แบบสี่เหลี่ยม | - | ||
฿ 605.00 ฿ 346.97 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | - | - | - | - | - | - | NA | NA | มีจำหน่าย | ประเภทคู่ขนาน | - | ||
฿ 1,253.00 ฿ 940.00 | PLC(EXPANSION UNIT) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | - | - | - | - | - | - | รวมในชุด | NA | มีจำหน่าย | ประเภทคู่ขนาน | - | ||
฿ 289.00 ฿ 275.01 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | - | - | - | - | - | - | รวมในชุด | มีจำหน่าย | NA | ประเภทคู่ขนาน | - | ||
฿ 549.00 ฿ 411.53 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | - | - | - | - | - | - | รวมในชุด | มีจำหน่าย | มีจำหน่าย | ประเภทคู่ขนาน | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง