• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Temperature sensor unit (processor input/output unit) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

Temperature sensor unit (processor input/output unit) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

Temperature Sensor Unit (Process Input/Output Unit) CS1W-PTS□□ / CS1W-PTS□□-V1

**ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

(i)Caution

  • **ขอราคาวันนี้ รับเลยของรางวัล ไม่ต้องลุ้น ถึง 31 ต.ค.นี้ ดูรายละเอียด ที่นี่

Part Number
CS1W-PTS01-V1
CS1W-PTS02
CS1W-PTS52
CS1W-PTS55
CS1W-PTS56
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งInput Type Number of Input Channels Consumed current (5 V system)
(A)
Consumed current (26V system)
(A)
Input Signal Range
6 Day(s) or more Thermocouple40.150.15B, E, J, K, N, R, S, T, ±80 mV
6 Day(s) or more Temperature Measuring Resistor40.150.15Pt 100 Ω (JIS, IEC), JPt 100 Ω
6 Day(s) or more Temperature Measuring Resistor40.25-Pt 100 Ω (JIS, IEC), JPt 100 Ω
6 Day(s) or more Thermocouple80.180.06R, S, K, J, T, L, B
6 Day(s) or more Temperature Measuring Resistor80.180.06Pt 100 Ω (JIS, IEC), JPt 100 Ω

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Input Input Range Other A/D Conversion Speed (Conversion Time) Less than 100 to 500 ms
Terminal shape Terminal Block Representative Standard CE / UL / CUL / CSA