1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วงจร Dip Timer H3FA

วงจร Dip Timer H3FA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 904.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วงจรจับเวลาสำหรับติดตั้งบนแผ่นวงจรเอาต์พุตชนิดสัมผัสและไม่สัมผัส
[คุณสมบัติ]
· วงจรจับเวลาสำหรับติดตั้งบนแผ่นวงจรเอาต์พุตชนิดสัมผัสและไม่สัมผัส
· มีเอาท์พุตควบคุมสองชนิด: 3 A (ที่ 250 V AC, พร้อมโหลดความต้านทาน) สำหรับเอาท์พุตแบบหน้าสัมผัส (1a, 1b) และขนาดสูงสุด 150 mA สำหรับเอาท์พุตแบบไม่มีหน้าสัมผัส
· ช่วยให้ทำงานแบบมัลติฟังก์ชั่นได้ถึง 4 ประเภทในตัวเดียว : 1 sec. / 10 sec. / 1 min. / 10 min. (Type A) หรือ 6 sec. / 60 sec. / 6 min. / 60 min. (Type B)
· สามารถปรับเวลาจากระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อวาริสเตอร์ภายนอก
· ล้างทำความสะอาดได้ทั้งชุด
· ขนาดกะทัดรัดช่วยให้สามารถติดตั้งในชั้นวางที่มีระยะพิทช์ 1 นิ้ว (ความยาว×ความกว้าง×ความสูง: 17.75 × 36.9 × 19.5 มม.)
· สอดคล้องตามาตรฐาน UL / CSA

สเปคเครื่องตั้งเวลา DIP

ลักษณะภายนอกของ H3FA

ลักษณะภายนอกของ H3FA

Drawing แสดงโครงร่างของ H3FA

Drawing แสดงโครงร่างของ H3FA

รายละเอียดจำเพาะเกี่ยวกับเวลา

รูปแบบสเกลเวลาสูงสุดช่วงเวลาที่ตั้งได้
Series H3FA-A
Series H3FA-SA
Series H3FA-AU
1 s0.1 ถึง 1 วินาที
10 s1 ถึง 10 วินาที
1 นาที0.1 ถึง 1 นาที
Series H3FA-B
Series H3FA-SB
Series H3FA-BU
6 วินาที0.6 ถึง 6 วินาที
60 s6 ถึง 60 วินาที
6 นาที0.6 ถึง 6 นาที

หมายเหตุ 1. ช่วงเวลาด้านบนใช้เมื่อมีการใช้งานตัวต้านทานปรับค่าได้ภายในของ Series H3FA
หมายเหตุ 2. ตัวต้านทานปรับค่าได้ภายนอกอาจถูกใช้งานโดยการเปิดขั้วต่อที่เชื่อมต่อกับตัวต้านทานปรับค่าได้ภายใน
หมายเหตุ 3. เชื่อมต่อเทอร์มินอลให้เหมาะสมเพื่อเลือกช่วงการตั้งค่าเวลา

ประสิทธิภาพ

ความคลาดเคลื่อนในเวลาการทำงาน±0.5% หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์เทียบกับสเกลวัดสูงสุด)*1 *3
ข้อผิดพลาดในการตั้งค่า0 ถึง + 30% หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์เทียบกับเวลาสูงสุดของสเกลวัดที่ 20 °C ที่ระดับพิกัดแรงดันไฟฟ้า)
ระยะเวลากู้คืนระบบ10 ms หรือต่ำกว่า
อิทธิพลของแรงดันไฟฟ้า±1% หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์สัมพันธ์กับเวลาของสเกลวัดสูงสุด อย่างไรก็ตาม มีค่าเป็น± 2% หรือต่ำกว่าสำหรับ 5, 6, 5/6 V DC)
ผลของอุณหภูมิ±5% หรือต่ำกว่า (เปอร์เซ็นต์สัมพันธ์กับเวลาของสเกลวัดสูงสุด)*1
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ หรือสูงกว่า (ที่ 500 V DC ด้วย Megger)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,500 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างวงจรการทำงานและเอาท์พุตควบคุม) *2 1,000 V AC, 50/60 Hz, 1 นาที (ระหว่างหน้าสัมผัสที่ไม่ต่อเนื่อง) *2
การสั่นสะเทือนความอดทน10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.375 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 2 ชม.
ความผิดปกติ10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดครึ่งค่า 0.25 มม., 3 ทิศทาง, ทีละ 10 นาที
ไฟฟ้าช็อตความอดทน1,000 m/s2, 3 แกน, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง
ความผิดปกติ100 m/s2, 3 แกน, 6 ทิศทาง, ทีละ 3 ครั้ง
อายุการใช้งานเชิงกลทำงาน 10 ล้านรอบขึ้นไป (ไม่มีโหลด ความถี่ในการสวิตชิ่ง: 1,800 ครั้ง/ ชม.) *2
คุณสมบัติทางไฟฟ้าการทำงาน 100,000 ครั้งขึ้นไป (250 V AC, 3 A, โหลดความต้านทาน, ความถี่ในการตรวจจับ 1,800 ครั้ง/ชม.) *2
น้ำหนักชนิดเอาท์พุตแบบหน้าสัมผัสประมาณ 15 g, ชนิดเอาท์พุตแบบไม่มีหน้าสัมผัสประมาณ 10 g
*1. ขณะใช้รุ่นสเปคเวลา 1 วินาที ค่ามาตรฐานแต่ละค่าคือ ±10 ms
* 2. ใช้กับประเภทหน้าสัมผัสแบบจุด
* 3. เมื่อใช้ตัวต้านทานภายในแบบปรับค่าได้ของSeries H3FA (ไม่รวมถึงกรณีมีตัวต้านทานภายนอกต่อเชื่อมอยู่)
รหัสสินค้า
H3FA-A DC5SALE
H3FA-A DC12SALE
H3FA-A DC24SALE
H3FA-AU DC12SALE
H3FA-AU DC24SALE
H3FA-B DC5SALE
H3FA-B DC12SALE
H3FA-B DC24SALE
H3FA-BU DC24SALE
H3FA-SA DC12/24SALE
H3FA-SB DC12/24SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค เวลา
(s)
วิธีการ เอาต์พุต แรงดันไฟเลี้ยง
(V)
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส

฿ 1,193.00

฿ 1,010.95

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน 1 s – 10 minรีเลย์5มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,148.00

฿ 983.03

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน 1 s – 10 minรีเลย์12มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,149.00

฿ 1,029.04

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน 1 s – 10 minรีเลย์24มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,314.00

฿ 1,125.97

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 s – 10 minรีเลย์12มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,314.00

฿ 810.21

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 s – 10 minรีเลย์24มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,193.00

฿ 1,010.95

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน 6 s – 60 minรีเลย์5มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,148.00

฿ 983.03

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 5 วัน 6 s – 60 minรีเลย์12มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,148.00

฿ 983.03

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 5 วัน 6 s – 60 minรีเลย์24มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 1,361.00

฿ 1,154.94

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน 6 s – 60 minรีเลย์24มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส (1a, 1b)

฿ 904.00

฿ 774.00

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน 1 s – 10 minทรานซิสเตอร์12/24ไม่มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส

฿ 949.00

฿ 802.00

TIMER/CALENDER 1 ชิ้น 45 วัน 6 s – 60 minทรานซิสเตอร์12/24ไม่มีเอาท์พุตหน้าสัมผัส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ เวลา วิธีการแสดงผล ไม่มี ฟังก์ชั่น แสดงผล วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง พื้นผิว
แรงดันไฟเลี้ยง เฉพาะด้าน ให้กับ DC มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 17.75
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 36.9 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 19.5 ช่วงเวลา = N 4 ช่วง