(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]·เซฟตี้ รีเลย์ ยูนิต G9SA วัตถุ เสริม ·การกำหนดค่า เอาต์พุต (เอาต์พุต เสริม): 1b (หน้าสัมผัส)
รหัสสินค้า |
---|
G9SA-321-T075 AC100-240 |
G9SA-EX031-T075 |
G9SA-EX301 |
G9SA-TH301 AC100-240 |
G9SA-TH301 AC/DC24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การจัดหมวดหมู่ | ปิดการ เวลาหน่วง (ที่สอง) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | ตัวแทน มาตรฐาน | มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ ความลึก (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องสัญญาณเข้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,825.00 ฿ 14,700.37 | SAFETY RELAY MODULE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ยูนิตหยุดฉุกเฉิน: หน่วงเวลาปิด | 7.5 | AC100-240 | - | - | - | - | - | 1 ช่องสัญญาณหรือ 2 ช่องสัญญาณ | ||
฿ 8,251.00 ฿ 5,610.68 | RELAY | 1 ชิ้น | 50 วัน | ยูนิตต่อขยาย: ชนิดหน่วงเวลาปิด | 7.5 | - | NA | CCC / CE / CSA / UL | 98.2 | 17.5 | 111 | - | ||
฿ 5,492.00 ฿ 4,117.90 | RELAY | 1 ชิ้น | 5 วัน | อุปกรณ์ต่อขยาย | - | - | NA | CCC / CE / CSA / UL | 98.2 | 17.5 | 111 | - | ||
฿ 16,170.00 ฿ 12,936.00 | RELAY | 1 ชิ้น | 60 วัน | ตัวควบคุมสองแบนด์ | - | AC100-240 | NA | CCC / CE / CSA / UL | 94 | 45 | 111 | - | ||
฿ 10,645.00 ฿ 6,109.17 | RELAY | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวควบคุมสองแบนด์ | - | AC/DC24 | NA | CCC / CE / CSA / UL | 94 | 45 | 111 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | กล่องรีเลย์นิรภัย | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 3a1b | รูปทรง เทอร์มินอล | สกรู ยึด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง