(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รีเลย์นิรภัยที่สามารถสลับความจุได้สูงถึง 10-A
[คุณสมบัติ]
· รีเลย์ที่มีหน้าสัมผัสแบบบังคับทิศทาง (ได้รับการรับรอง EN50205/Class A VDE)
· รองรับเครื่องหมาย CE ของเครื่องจักร (ข้อกำหนดเครื่องจักร)
· ช่วยหลีกเลี่ยงสถานะเครื่องจักรอันตราย เมื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของวงจรอินเตอร์ล็อคกิ้ง
· มีช่องเสียบทางด้านบนและช่องเสียบทางด้านหลังให้เลือก
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับหลายสถานที่ เช่น สถานที่ทำงานที่ต้องการมาตรการด้านความปลอดภัย
หมวดหมู่ | จำนวนขั้ว | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน | 6 ขั้ว | 4 a 2 b | 24 V DC | รุ่น G7S-4A2B-E |
3 a 3 b | รุ่น G7S-3A3B-E |
รูปลักษณ์ภายนอกของ G7S-4A2B-E / G7S-3A3B-E
Drawing บอกขนาดของ G7S-4A2B-E / G7S-3A3B-E หน่วย: มม.
โครงร่างเทอร์มินอล/ แผนผังภายใน G7S-4A2B-E
โครงร่างเทอร์มินอล/ แผนผังภายใน G7S-3A3B-E
ขนาดของรูติดตั้ง, หน่วย: มม.
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (mA) | ความต้านทานคอยล์ (Ω) | แรงดันไฟฟ้าที่ยอมรับได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด (V) | การใช้พลังงาน (W) |
---|---|---|---|---|
24 V DC | 30 | 800 | 110% | ประมาณ 0.8 |
โหลด | โหลดไฟฟ้าต้านทาน | |
---|---|---|
พิกัดโหลด | หน้าสัมผัส a | 250 V AC 10 A, 30 V DC 10 A |
หน้าสัมผัส b | 250 V AC 6 A, 30 V DC 6 A | |
พิกัดกระแสไฟนำพา | หน้าสัมผัส a | 10 A |
หน้าสัมผัส b | 6 A | |
ค่าแรงดันไฟฟ้าสัมผัสสูงสุด | 250 V AC, 30 V DC | |
ค่ากระแสสัมผัสสูงสุด | หน้าสัมผัส a | 10 A |
หน้าสัมผัส b | 6 A |
ความต้านทานหน้าสัมผัส *1 | สูงสุด 100 mΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เวลาในการทำงาน * 2 | สูงสุด 50 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระยะเวลากู้คืนระบบ * 2 | สูงสุด 50 ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน | สูงสุด 80% เทียบกับพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แรงดันไฟฟ้าปลดปล่อย | ขั้นต่ำ 10% เทียบกับพิกัดแรงดันไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความถี่การสลับสูงสุด | เชิงกล | 18,000 รอบการทำงาน/ชม. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พิกัดโหลด | 1,800 รอบการทำงาน/ชม. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า * 3 | ขั้นต่ำ 100 MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความคงทนไดอิเล็กทริก * 4 * 5 | ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส (ระหว่างคอยล์กับขั้วที่ 3 หรือคอยล์กับขั้วที่ 4): 4,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างคอยล์กับหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากข้างต้น): 2,500 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วต่าง ๆ (ระหว่างขั้วที่ 1, 3 หรือ 5 และขั้วที่ 2, 4 หรือ 6): 4,000 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างขั้วต่าง ๆ (นอกเหนือจากข้างต้น): 2,500 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที ระหว่างหน้าสัมผัสของขั้วไฟฟ้าเดียวกัน: 1,500 V AC, 50/60 Hz เป็นเวลา 1 นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การสั่นสะเทือน | ความทนทาน | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 1.5 มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ | 10 ถึง 55 ถึง 10 Hz, ซิงเกิ้ลแอมพลิจูด 0.375 มม. (ดับเบิ้ลแอมพลิจูด 0.75 มม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ช็อก | ความทนทาน | 1,000 m/s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความผิดปกติ | 100 m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความทนทาน * 6 | เชิงกล | ขั้นต่ำ 10,000,000 รอบการทำงาน (ความถี่การสลับ 18,000 รอบการทำงาน/ชม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ขั้นต่ำ 100,000 รอบการทำงาน (ที่ 1,800 รอบการทำงาน/ชม. ภายใต้ค่าพิกัดโหลด) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ประสิทธิภาพการสลับโหลดเหนี่ยวนำ * 7 (IEC60947-5-1) | หน้าสัมผัส a | AC15 240 V AC 5 A DC13 24 V DC 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หน้าสัมผัส b | AC15 240 V AC 3 A DC13 24 V DC
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง