(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด สำหรับการป้องกัน มอเตอร์ (ELB)
· ELB ที่รวมระบบป้องกัน ไฟฟ้า เกินสำหรับ มอเตอร์ เหนี่ยวนำและการป้องกัน กระแสไฟฟ้า เกินสำหรับสาย แบบใช้ไฟฟ้า
· ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ EAM ที่มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 50 A หรือน้อยกว่า
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 4 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 4 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 4 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 5 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 5 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 5 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 5 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 4,866.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 8 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 8 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 8 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 10 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 10 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 10 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 16 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 16 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 16 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 16 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 24 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 24 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 24 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 24 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 32 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 32 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 32 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 32 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 1.4 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 4,866.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 1.4 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 1.4 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 1.4 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 2.6 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 2.6 | 30 | 2.5/2 | ||
฿ 6,478.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 32AF | 1.5/1 | 2.6 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 5,018.34 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 32AF | 1.5/1 | 2.6 | 100 | 2.5/2 | ||
฿ 7,535.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 2.5/2 | 45 | 30 | 5/3 | ||
฿ 6,126.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50AF | 2.5/2 | 45 | 30 | 5/3 | ||
฿ 7,535.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 50AF | 2.5/2 | 45 | 100/200/500 | 5/3 | ||
฿ 6,126.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50AF | 2.5/2 | 45 | 100/200/500 | 5/3 |
กำลังโหลด …
จำนวนขั้ว | 3 | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง