1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แบบหลายขั้ว 400 V โซ ตัน สถานะ คอนแทคใช้สำหรับโหลด เครื่องทำความร้อน ความจุขนาดเล็กเท่านั้น

แบบหลายขั้ว 400 V โซ ตัน สถานะ คอนแทคใช้สำหรับโหลด เครื่องทำความร้อน ความจุขนาดเล็กเท่านั้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,150.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชุดวงจรหลัก พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC200 ถึง 480 V ความจุขนาดเล็ก (20 ถึง 42 A)
·วงจร Zero-cross ที่ยับยั้งการไหลเข้าของกระแสที่เพิ่มขึ้นมากเกินไปในวงจรโหลดเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
·ติดตั้งเป็น มาตรฐาน พร้อม LED (สีแดง) ที่ช่วยให้สามารถยืนยัน สถานะ อินพุตของแรงดันไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุม ได้
·สำหรับประเภท SS201H และ 301H นอกเหนือจากการติดตั้งด้วย สกรู แล้วยังมีการติดตั้ง ราง IEC อีกด้วย
·ได้รับการรับรองจาก TUV

รหัสสินค้า
SS201H-3Z-D3
SS421H-3Z-D3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ มิติ
(มิลลิเมตร)
เฟรม

฿ 4,150.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 1004510020

฿ 7,400.00

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 61 วัน 1207010542

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการใช้งาน แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ จำนวนขั้ว 1 มาตรฐาน ตัวแทน TUV
จำนวนวงจรหลักขององค์ประกอบ องค์ประกอบ หนึ่ง 1 เฟส เดียว แรงดันไฟฟ้าวงจรหลัก(V) AC200-480 วงจร ทำงานแบบ Zero Cross มีจำหน่าย
ควบคุมแรงดันไฟฟ้า(V) DC5-24