(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเท่ากันสำหรับค่าพิกัด 5 A ถึง 75 A
· ใช้ร่วมกัน 3/6 kV
· พิกัดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูง ที่ 40 kA
รหัสสินค้า |
---|
JC-6/5 |
JC-6/10 |
JC-6/20 |
JC-6/30 |
JC-6/40 |
JC-6/50 |
JC-6/60 |
JC-6/75 |
JC-6/100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาด ฟิวส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,133.33 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 3,133.33 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 3,290.00 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 4,751.66 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 30 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 5,800.00 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 40 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 6,406.67 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 9,433.33 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 60 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 16,091.66 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | ขอราคา | 75 | [อื่น ๆ] φ 43 × 200 มม | ||
฿ 24,918.33 | FUSE OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 90 วัน | 100 | [อื่น ๆ] φ 53 × 200 มม |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 3.6/7.2k | ทำลายความจุ(kA) | 40 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | NA |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง