1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หน่วย ตัวต้านทาน สวิตช์ คำสั่ง

SWITCH OPTION

หน่วย ตัวต้านทาน สวิตช์ คำสั่ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 693.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หน่วยสำหรับใช้ ไฟ LED 24 V (APX510) ในวงจร 110 V DC (พร้อม ฝาครอบป้องกัน เครื่องชาร์จ )

รหัสสินค้า
AR9T519-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 693.33

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) ชื่อ ยูนิตต้านทาน รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) 25.3x29x48
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) DC110 ใช้ APX510-24☐

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AR9T519-H ในชุด หน่วย ตัวต้านทาน สวิตช์ คำสั่ง