(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัสแม่เหล็กไฟฟ้า DC รุ่นสลักล็อคแบบกล ที่แม้ว่าจะเกิดไฟดับหรือความดันไฟฟ้าลดลงอย่างกระทันหันก็ไม่ปลดแผงวงจรหลัก
[คุณสมบัติ]
· ประกอบด้วยเคสพลาสติก ช่วยลดขนาดและน้ำหนักลง
· สามารถใช้สำหรับสวิตช์ควบคุมที่มีโหลดความต้านทาน DC ที่ DC550V360A หรือน้อยกว่า หรือโหลดมอเตอร์ DC220V55kW หรือน้อยกว่า
· สำหรับหน้าสัมผัสหลัก นอกจากมีการติดตั้งในสินค้าหน้าสัมผัส 2a แล้ว ก็มีการติดตั้งในสินค้าหน้าสัมผัส 2a2b ที่ติดตั้งหน้าสัมผัส b สำหรับเบรกแบบไดนามิกเช่นกัน
· ชนิดที่มีความจุเท่ากับหรือมากกว่าของชนิด SB-5N รวมถึงแม่เหล็กพิเศษพร้อม IC ในตัวเป็นมาตรฐาน ทำให้มีความมั่นคงในการใช้งานอย่างสูง (รองรับการใช้งานกับชนิด SB-2N/SE)
· มีสินค้าที่รับรองมาตรฐาน UL และ CSA จำหน่าย (ชนิด SB- / UL)
รหัสสินค้า |
---|
SB-5N/VS コイル24V |
SB-5N/VS コイル100V |
SB-5N/VS コイル200V |
SB-6N/VS コイル24V |
SB-6N/VS コイル100V |
SB-6N/VS コイル200V |
SB-10N/VS コイル48V |
SB-10N/VS コイル100V |
SB-10N/VS コイル200V |
SB-11N/VS コイル100V |
SB-11N/VS コイル200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ มอเตอร์ 400 ถึง 440-VAC Class (กิโลวัตต์ / A) | ความจุ มอเตอร์ VAC 200-220 Class (กิโลวัตต์ / A) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า ขดลวด (V) | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43,333.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC24-25/DC24 | 148 | 149 | 157 | ||
฿ 41,986.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC/DC100-110 | 148 | 149 | 157 | ||
฿ 41,986.67 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 22/60 | 15/85 | AC/DC200-220 | 148 | 149 | 157 | ||
฿ 50,795.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC24-25/DC24 | 148 | 149 | 157 | ||
฿ 50,375.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC/DC100-110 | 148 | 149 | 157 | ||
฿ 50,375.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 30/80 | 22/120 | AC/DC200-220 | 148 | 149 | 157 | ||
฿ 91,433.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC48-50/DC48 | 210 | 176 | 199.5 | ||
฿ 92,933.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC/DC100-110 | 210 | 176 | 199.5 | ||
฿ 92,933.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 45/120 | 37/200 | AC/DC200-220 | 210 | 176 | 199.5 | ||
฿ 131,035.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 75/200 | 55/290 | AC/DC100-110 | 230 | 186 | 211.5 | ||
฿ 131,035.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 61 วัน | 75/200 | 55/290 | AC/DC200-220 | 230 | 186 | 211.5 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งาน | แบบหล่อ กลับทิศทางไม่ได้ | จำนวนขั้ว | 2 | หน้าสัมผัสเสริม | 1a2b |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการใช้งาน / สเปค ใช้งาน | ชนิดสลักล็อคเครื่องจักร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง