1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หลอดไส้สำหรับสวิตช์สั่งงาน

หลอดไส้สำหรับสวิตช์สั่งงาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หลอดไส้สำหรับสวิตช์สั่งงาน (อุปกรณ์เสริม)

รหัสสินค้า
AHX144
AHX279
AHX641
AHX642
AHX643
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
โคมไฟแรงดันใช้งาน
(V)
ใช้

฿ 71.66

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ø 10 × 23AC/DC20AG28, DG28/AH25/AH165-ZT1/AM22, DM22/AP30F/AR22, DR22/AR30, DR30

฿ 71.66

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน ø 10 × 23AC/DC15AG28, DG28/AH25/AH165-ZT1/AM22, DM22/AP30F/AR22, DR22/AR30, DR30

฿ 96.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -AC/DC5AH164, 165, 165-2/AH225/AG22, 23, 225

฿ 96.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -AC/DC12AH164, 165, 165-2/AH225/AG22, 23, 225

฿ 96.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -AC/DC24AH164, 165, 165-2/AH225/AG22, 23, 225

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) ชื่อ หลอดไฟร้อนสีขาว