1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์สั่งงาน ⌀30 ซีรีส์ AR30/DR30

อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์สั่งงาน ⌀30 ซีรีส์ AR30/DR30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริมสำหรับสวิตช์สั่งงาน ⌀30 ซีรีส์ AR30/DR30

รหัสสินค้า
AHX054
AHX082
AHX085
AHX088
AHX093
AHX149
AHX223
AHX265
AHX266
AHX267
AHX282
AR9C027-C
AR9M007-B
AR9M007-G
AR9M007-R
AR9R001
AR9R002
AR9T557-H
AR9T557-M
AR9T557-T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อ รูปร่างภายนอก
(มิลลิเมตร)
สีหลัก ตัวเครื่อง แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน
(V)
ใช้

฿ 199.99

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ห่วงจัดเก็บการ์ดø 35 × 17.2เงิน-ชนิด AR30G1R, G6R, G3L และ G8L

฿ 25.00

SWITCH OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -แหวนล็อคø 37 × 2.2--AR30, DR30 (ไม่รวมการเลือกแหวน)

฿ 215.01

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -แหวนยึดø 35 × 13สีดำ-ชนิด DR30B0

฿ 288.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 10แหวนยึดø 35 × 10เงิน-AR30F0R, F5R, FAR, FBR, E0R, E5R, EAR, EBR, E0L, E5L, Q7L และอื่น ๆ — โปรดดูที่แคตตาล็อก

฿ 288.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน 10แหวนยึดø 35 × 10เงิน-AR30M0R, M5R, M4R, G0R, G5R, N0R, S□R, และอื่น ๆ — โปรดดูแคตตาล็อก

฿ 31.66

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ซีลø 41 × 1.6--AR30, DR30 (ไม่รวม: DR30F4M, F4N, M4M)

฿ 356.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ห่วงจัดเก็บการ์ดø 50 × 22เงิน-AR30M3R ชนิด M8R

฿ 641.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ห่วงจัดเก็บการ์ดø 75 × 18เงิน-ชนิด AR30B1R

฿ 641.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ห่วงจัดเก็บการ์ดø 75 × 33เงิน-ชนิด AR30B2R

฿ 641.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ห่วงจัดเก็บการ์ดø 75 × 29เงิน-ชนิด AR30B3R

฿ 31.66

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ซีลø 41 × 1.6--AR30, DR30 (ไม่รวม: DR30F4M, F4N, M4M)

฿ 51.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ปุ่ม ฝาครอบ (สำหรับสวิตช์ปุ่มกด)ø 24 × 3.2--AR30FAR ชนิด FBR

฿ 156.66

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ปุ่มบิด (สำหรับสวิตช์เลือก/ปุ่มบิดยาว)24x39x19.5สีดำ-AR30WR, WCR

฿ 156.66

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ปุ่มบิด (สำหรับสวิตช์เลือก/ปุ่มบิดยาว)24x39x19.5สีเขียว-AR30WR, WCR

฿ 156.66

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ปุ่มบิด (สำหรับสวิตช์เลือก/ปุ่มบิดยาว)24x39x19.5สีแดง-AR30WR, WCR

฿ 223.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -แหวนยึดø 35 × 10สีดำ-AR30F0R, F5R, FAR, FBR, E0R, E5R, EAR, EBR, E0L, E5L, Q7L, DR30D0L, E3L, K0L

฿ 223.34

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -แหวนยึดø 35 × 10สีดำ-AR30M0R, M5R, M4R, G0R, G5R, N0R, S□R, และอื่น ๆ — โปรดดูแคตตาล็อก

฿ 380.01

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ยูนิตหม้อแปลง22.4x30x45-AC100 ถึง 110DR30F4N, DR30F4M, DR30M4M (สำหรับ LED)

฿ 380.01

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ยูนิตหม้อแปลง22.4x30x45-AC200 ถึง 220DR30F4N, DR30F4M, DR30M4M (สำหรับ LED)

฿ 626.67

SWITCH OPTION 1 ชิ้น 90 วัน -ยูนิตหม้อแปลง25.3x29x48-AC400 ถึง 440DR30F4N, DR30F4M, DR30M4M (สำหรับ LED)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ)