(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ / ไฟแสดงผล LED ซีรีส์ ø16
รหัสสินค้า |
---|
DR6L695-AA |
DR6L695-AG |
DR6L695-AR |
DR6L695-AS |
DR6L695-AW |
DR6L695-AY |
DR6L695-BA |
DR6L695-BG |
DR6L695-BR |
DR6L695-BS |
DR6L695-BW |
DR6L695-BY |
DR6L695-EA |
DR6L695-EG |
DR6L695-ER |
DR6L695-ES |
DR6L695-EW |
DR6L695-EY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีหลอดไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีส้ม | สีเหลืองอำพัน | AC/DC6 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีเขียว | สีเขียว | AC/DC6 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีแดง | สีแดง | AC/DC6 | ||
฿ 583.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC6 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีขาวขุ่น | สีส้ม | AC/DC6 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีเหลือง | สีเหลือง | AC/DC6 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีส้ม | สีเหลืองอำพัน | AC/DC12 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีเขียว | สีเขียว | AC/DC12 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีแดง | สีแดง | AC/DC12 | ||
฿ 583.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC12 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีขาวขุ่น | สีส้ม | AC/DC12 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีเหลือง | สีเหลือง | AC/DC12 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีส้ม | สีเหลืองอำพัน | AC/DC24 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | สีเขียว | AC/DC24 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | สีแดง | AC/DC24 | ||
฿ 583.33 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีน้ำเงิน | สีน้ำเงิน | AC/DC24 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีขาวขุ่น | สีส้ม | AC/DC24 | ||
฿ 306.66 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 90 วัน | สีเหลือง | สีเหลือง | AC/DC24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ชื่อ | สวิตช์ปุ่มกดแบบมีไฟ ไฟแสดงสถานะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง